피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DB - Mold base - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold Bases Diecasting
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/c/dme_standard/db_temp.prj},{NB=D 4050 DB - 76 - 76/1 106286},{REF=D03-4050-36/1},{SIZE=396 x 496},{REF2=D03405003601},{REFOLD=D03-4050-36/1},{SER=4050},{W=396},{L=496},{X=396},{S=296},{R=286},{Y=410},{L1=446},{M=234},{V=296},{Z=206},{T=230},{G=66},{D03=36},{MPL=1},{D11=76},{D10=76},{D16=0},{D15=0},{D30=106},{MATL=1},{D40=26},{D50=36},{D01=42},{D02=50},{SCR1=M16},{SCR2=M10},{MAT=1},{INFO=Infotext},{D4=17.500},{H1=16.500},{D5=25.000},{D6=17.500},{Z1=154.000},{D2=49.500},{D3=54.000},{HS=26.000},{NDR=16.000},{KDR=13.835},{NDR1=10.000},{KDR1=8.376},{RP=286},{TIP=12.000},{SBD=26.000},{MM=10.000},{ML=50.000},{HP=[106,146,166]},{MM1=16.000},{DP=[76,96,106,126,146,166,186]},{DP1=0,' '}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
SER
SERIE(S)
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
L
Length
[mm]
X
Length
[mm]
S
Width
[mm]
Y
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M
Width
[mm]
Z
Width
[mm]
T
Width
[mm]
D03
Height
[mm]
D40
Height
[mm]
D50
Height
[mm]
D01
Diameter
[mm]
D02
Diameter
[mm]
SCR1
Screws Mold
ⁿ/ₐ
SCR2
Screws D40 D50
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
D5
Diameter
[mm]
D6
Diameter
[mm]
Z1
Width
[mm]
D 2525 DB - 46 - 46/1 869...
D03-2525-26/1
246 x 246
2525
246
246
186
186
168
196
124
100
120
26
16
26
24
32
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
56.000
D 2530 DB - 46 - 46/1 861...
D03-2530-26/1
246 x 296
2530
246
296
236
186
218
246
124
100
120
26
16
26
24
32
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
56.000
D 2535 DB - 46 - 46/1 861...
D03-2535-26/1
246 x 346
2535
246
346
286
186
268
296
124
100
120
26
16
26
24
32
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
56.000
D 2540 DB - 46 - 46/1 862...
D03-2540-26/1
246 x 396
2540
246
396
336
186
318
346
124
100
120
26
16
26
24
32
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
56.000
D 3030 DB - 56 - 56/1 861...
D03-3030-36/1
296 x 296
3030
296
296
216
216
218
246
154
130
150
36
16
26
34
42
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
80.000
D 3040 DB - 56 - 56/1 862...
D03-3040-36/1
296 x 396
3040
296
396
316
216
318
346
154
130
150
36
16
26
34
42
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
80.000
D 3050 DB - 56 - 56/1 863...
D03-3050-36/1
296 x 496
3050
296
496
416
216
418
446
154
130
150
36
16
26
34
42
M12
M8
1
12.500
20.000
13.500
80.000
D 3535 DB - 56 - 56/1 106...
D03-3535-36/1
346 x 346
3535
346
346
266
266
260
296
184
156
180
36
16
26
34
42
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
104.000
D 3540 DB - 56 - 56/1 106...
D03-3540-36/1
346 x 396
3540
346
396
316
266
310
346
184
156
180
36
16
26
34
42
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
104.000
D 3550 DB - 56 - 56/1 106...
D03-3550-36/1
346 x 496
3550
346
496
416
266
410
446
184
156
180
36
16
26
34
42
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
104.000
D 4040 DB - 76 - 76/1 106...
D03-4040-36/1
396 x 396
4040
396
396
296
296
310
346
234
206
230
36
26
36
42
50
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
154.000
D 4050 DB - 76 - 76/1 106...
D03-4050-36/1
396 x 496
4050
396
496
396
296
410
446
234
206
230
36
26
36
42
50
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
154.000
D 4060 DB - 76 - 76/1 106...
D03-4060-36/1
396 x 596
4060
396
596
496
296
510
546
234
206
230
36
26
36
42
50
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
154.000
D 4545 DB - 76 - 76/1 106...
D03-4545-36/1
446 x 446
4545
446
446
346
346
360
396
264
236
260
36
26
36
42
50
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
184.000
D 4550 DB - 76 - 76/1 106...
D03-4550-36/1
446 x 496
4550
446
496
396
346
410
446
264
236
260
36
26
36
42
50
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
184.000
D 4560 DB - 76 - 76/1 106...
D03-4560-36/1
446 x 596
4560
446
596
496
346
510
546
264
236
260
36
26
36
42
50
M16
M10
1
16.500
25.000
17.500
184.000
D 5050 DB - 96 - 96/1 106...
D03-5050-46/1
496 x 496
5050
496
496
376
376
410
446
314
286
310
46
26
36
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
230.000
D 5060 DB - 96 - 96/1 106...
D03-5060-46/1
496 x 596
5060
496
596
476
376
510
546
314
286
310
46
26
36
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
230.000
D 5080 DB - 96 - 96/1 106...
D03-5080-46/1
496 x 796
5080
496
796
676
376
710
746
314
286
310
46
26
36
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
230.000
D 5555 DB - 96 - 96/1 106...
D03-5555-46/1
546 x 546
5555
546
546
426
426
460
496
344
316
340
46
26
36
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
260.000
D 5560 DB - 96 - 96/1 106...
D03-5560-46/1
546 x 596
5560
546
596
476
426
510
546
344
316
340
46
26
36
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
260.000
D 5580 DB - 96 - 96/1 106...
D03-5580-46/1
546 x 796
5580
546
796
676
426
710
746
344
316
340
46
26
36
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
260.000
D 6060 DB - 96 - 96/1 126...
D03-6060-46/1
596 x 596
6060
596
596
476
476
510
546
374
346
370
46
26
46
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
290.000
D 6080 DB - 96 - 96/1 126...
D03-6080-46/1
596 x 796
6080
596
796
676
476
710
746
374
346
370
46
26
46
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
290.000
D 6090 DB - 96 - 96/1 126...
D03-6090-46/1
596 x 896
6090
596
896
776
476
810
846
374
346
370
46
26
46
50
60
M20
M12
1
20.500
32.000
21.500
290.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성