D40 - Ejector retainer plate - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold Bases Diecasting
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/c/dme_standard/d40.prj},{NB=D40405002601},{SIZE=396 x 496},{REFOLD=D40-26-4050/1},{REF1=D4040500},{MAT=1},{INFO=Infotext},{L1=446},{D40=26},{T=230},{Y=410},{Z=206},{G=66},{D4=17.500},{L=496},{W=396},{X=396.000},{S=296.000},{D2=49.500},{D3=54.000},{V=296.000},{SCR1=M16},{SCR2=M10},{HS=26.000},{NDR=16.000},{KDR=13.835},{NDR1=10.000},{KDR1=8.376},{TIP=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D40
Height
[mm]
T
Width
[mm]
Y
Length
[mm]
Z
Width
[mm]
SCR2
Screws D40 D50
ⁿ/ₐ
D40252501601
D40252501601
246 x 246
1
196
16
120
168
100
M8
D40253001601
D40253001601
246 x 296
1
246
16
120
218
100
M8
D40253501601
D40253501601
246 x 346
1
296
16
120
268
100
M8
D40254001601
D40254001601
246 x 396
1
346
16
120
318
100
M8
D40303001601
D40303001601
296 x 296
1
246
16
150
218
130
M8
D40304001601
D40304001601
296 x 396
1
346
16
150
318
130
M8
D40305001601
D40305001601
296 x 496
1
446
16
150
418
130
M8
D40353501601
D40353501601
346 x 346
1
296
16
180
260
156
M10
D40354001601
D40354001601
346 x 396
1
346
16
180
310
156
M10
D40355001601
D40355001601
346 x 496
1
446
16
180
410
156
M10
D40404002601
D40404002601
396 x 396
1
346
26
230
310
206
M10
D40405002601
D40405002601
396 x 496
1
446
26
230
410
206
M10
D40406002601
D40406002601
396 x 596
1
546
26
230
510
206
M10
D40454502601
D40454502601
446 x 446
1
396
26
260
360
236
M10
D40455002601
D40455002601
446 x 496
1
446
26
260
410
236
M10
D40456002601
D40456002601
446 x 596
1
546
26
260
510
236
M10
D40505002601
D40505002601
496 x 496
1
446
26
310
410
286
M12
D40506002601
D40506002601
496 x 596
1
546
26
310
510
286
M12
D40508002601
D40508002601
496 x 796
1
746
26
310
710
286
M12
D40555502601
D40555502601
546 x 546
1
496
26
340
460
316
M12
D40556002601
D40556002601
546 x 596
1
546
26
340
510
316
M12
D40558002601
D40558002601
546 x 796
1
746
26
340
710
316
M12
D40606002601
D40606002601
596 x 596
1
546
26
370
510
346
M12
D40608002601
D40608002601
596 x 796
1
746
26
370
710
346
M12
D40609002601
D40609002601
596 x 896
1
846
26
370
810
346
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성