D11 - Mold plate without screw holes - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold Bases Diecasting
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/c/dme_standard/d11.prj},{NB=D11405007601},{SIZE=396 x 496},{REFOLD=D11-4050},{REF1=D1140500},{MAT=1},{T=76},{INFO=Infotext},{L=496},{W=396},{X=396},{S=296},{D2=50},{D3=54},{TP=[76,96,106,126,146,166,186]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
W
Width
[mm]
X
Length
[mm]
S
Width
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D11252504601
D11252504601
246 x 246
246
246
186
186
32
36
D11253004601
D11253004601
246 x 296
296
246
236
186
32
36
D11253504601
D11253504601
246 x 346
346
246
286
186
32
36
D11254004601
D11254004601
246 x 396
396
246
336
186
32
36
D11303005601
D11303005601
296 x 296
296
296
216
216
42
46
D11304005601
D11304005601
296 x 396
396
296
316
216
42
46
D11305005601
D11305005601
296 x 496
496
296
416
216
42
46
D11353505601
D11353505601
346 x 346
346
346
266
266
42
46
D11354005601
D11354005601
346 x 396
396
346
316
266
42
46
D11355005601
D11355005601
346 x 496
496
346
416
266
42
46
D11404007601
D11404007601
396 x 396
396
396
296
296
50
54
D11405007601
D11405007601
396 x 496
496
396
396
296
50
54
D11406007601
D11406007601
396 x 596
596
396
496
296
50
54
D11454507601
D11454507601
446 x 446
446
446
346
346
50
54
D11455007601
D11455007601
446 x 496
496
446
396
346
50
54
D11456007601
D11456007601
446 x 596
596
446
496
346
50
54
D11505009601
D11505009601
496 x 496
496
496
376
376
60
64
D11506009601
D11506009601
496 x 596
596
496
476
376
60
64
D11508009601
D11508009601
496 x 796
796
496
676
376
60
64
D11555509601
D11555509601
546 x 546
546
546
426
426
60
64
D11556009601
D11556009601
546 x 596
596
546
476
426
60
64
D11558009601
D11558009601
546 x 796
796
546
676
426
60
64
D11606009601
D11606009601
596 x 596
596
596
476
476
60
64
D11608009601
D11608009601
596 x 796
796
596
676
476
60
64
D11609009601
D11609009601
596 x 896
896
596
776
476
60
64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성