D03 - Clamping plate - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold Bases Diecasting
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/c/dme_standard/d03.prj},{NB=D03405003601-(17676001061286)},{SIZE=396 x 496},{REFOLD=D03-4050-36/1},{REF1=D0340500},{MAT=1},{INFO=Infotext},{L1=446},{D50=36},{D03=36},{MPL=1},{D10=76},{D11=76},{D15=0},{D16=0},{D30=106},{MATL=1},{R=286},{Y=410},{Z=206},{G=66},{D4=17.5},{H1=16.5},{D5=25},{D6=17.5},{Z1=154},{L=496},{W=396},{X=396},{S=296},{D2=49.500},{D3=54.000},{V=296.000},{SCR1=M16},{SCR2=M10},{HS=26.000},{NDR=16.000},{KDR=13.835},{NDR1=10.000},{KDR1=8.376},{RP=286},{TIP=12.000},{SBD=26.000},{MM=10.000},{ML=50.000},{HP=[106,146,166]},{MM1=16.000},{DP=[76,96,106,126,146,166,186]},{DP1=0,' '}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D50
Height
[mm]
D03
Height T
[mm]
Y
Length
[mm]
Z
Width
[mm]
H1
Height
[mm]
D5
Diameter
[mm]
D6
Diameter
[mm]
Z1
Width
[mm]
L
Length
[mm]
W
Width
[mm]
X
Length
[mm]
S
Width
[mm]
SCR2
Screws D40 D50
ⁿ/ₐ
D03252502601-(14646008619...
D03252502601
246 x 246
1
196
26
26
168
100
12.5
20
13.5
56
246
246
186
186
M8
D03253002601-(14646008611...
D03253002601
246 x 296
1
246
26
26
218
100
12.5
20
13.5
56
296
246
236
186
M8
D03253502601-(14646008611...
D03253502601
246 x 346
1
296
26
26
268
100
12.5
20
13.5
56
346
246
286
186
M8
D03254002601-(14646008612...
D03254002601
246 x 396
1
346
26
26
318
100
12.5
20
13.5
56
396
246
336
186
M8
D03303003601-(15656008611...
D03303003601
296 x 296
1
246
26
36
218
130
12.5
20
13.5
80
296
296
216
216
M8
D03304003601-(15656008612...
D03304003601
296 x 396
1
346
26
36
318
130
12.5
20
13.5
80
396
296
316
216
M8
D03305003601-(15656008613...
D03305003601
296 x 496
1
446
26
36
418
130
12.5
20
13.5
80
496
296
416
216
M8
D03353503601-(15656001061...
D03353503601
346 x 346
1
296
26
36
260
156
16.5
25
17.5
104
346
346
266
266
M10
D03354003601-(15656001061...
D03354003601
346 x 396
1
346
26
36
310
156
16.5
25
17.5
104
396
346
316
266
M10
D03355003601-(15656001061...
D03355003601
346 x 496
1
446
26
36
410
156
16.5
25
17.5
104
496
346
416
266
M10
D03404003601-(17676001061...
D03404003601
396 x 396
1
346
36
36
310
206
16.5
25
17.5
154
396
396
296
296
M10
D03405003601-(17676001061...
D03405003601
396 x 496
1
446
36
36
410
206
16.5
25
17.5
154
496
396
396
296
M10
D03406003601-(17676001061...
D03406003601
396 x 596
1
546
36
36
510
206
16.5
25
17.5
154
596
396
496
296
M10
D03454503601-(17676001061...
D03454503601
446 x 446
1
396
36
36
360
236
16.5
25
17.5
184
446
446
346
346
M10
D03455003601-(17676001061...
D03455003601
446 x 496
1
446
36
36
410
236
16.5
25
17.5
184
496
446
396
346
M10
D03456003601-(17676001061...
D03456003601
446 x 596
1
546
36
36
510
236
16.5
25
17.5
184
596
446
496
346
M10
D03505004601-(19696001061...
D03505004601
496 x 496
1
446
36
46
410
286
20.5
32
21.5
230
496
496
376
376
M12
D03506004601-(19696001061...
D03506004601
496 x 596
1
546
36
46
510
286
20.5
32
21.5
230
596
496
476
376
M12
D03508004601-(19696001061...
D03508004601
496 x 796
1
746
36
46
710
286
20.5
32
21.5
230
796
496
676
376
M12
D03555504601-(19696001061...
D03555504601
546 x 546
1
496
36
46
460
316
20.5
32
21.5
260
546
546
426
426
M12
D03556004601-(19696001061...
D03556004601
546 x 596
1
546
36
46
510
316
20.5
32
21.5
260
596
546
476
426
M12
D03558004601-(19696001061...
D03558004601
546 x 796
1
746
36
46
710
316
20.5
32
21.5
260
796
546
676
426
M12
D03606004601-(19696001261...
D03606004601
596 x 596
1
546
46
46
510
346
20.5
32
21.5
290
596
596
476
476
M12
D03608004601-(19696001261...
D03608004601
596 x 796
1
746
46
46
710
346
20.5
32
21.5
290
796
596
676
476
M12
D03609004601-(19696001261...
D03609004601
596 x 896
1
846
46
46
810
346
20.5
32
21.5
290
896
596
776
476
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성