카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
ZIP - ROHRflex corrugated all-plastic tubings
DKC
COSMEC
Plastic Systems
ROHRflex corrugated all-plastic tubings
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/rohrflex/f_zip.prj},{NB=50ZIP-17N},{ART=0255.202.116},{CODE=50ZIP-17N},{AUS=black},{DES=Flexazip AD 21,2 Nero kit x MT 10},{AD=21.2},{IDAD=16.5 x 21.3},{BRS=40},{BRD=120},{PS=10},{GEW=0.060},{FI=16.5},{FA=21.3},{A=2.7},{B=2.3},{SMIN=0.35}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AUS
Color
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Ø
[mm]
IDAD
IDxAD
[mm]
BRS
R stat ±10%
[mm]
BRD
R dyn ±10%
[mm]
PS
Packing
[m]
GEW
Weight
[kg/m]
50ZIP-10N
50ZIP-10N
Black
Flexazip AD 13,0 Nero kit...
13.0
9.8 x 12.9
20
60
10
0.030
50ZIP-12N
50ZIP-12N
Black
Flexazip AD 15,8 Nero kit...
15.8
12.1 x 15.8
25
80
10
0.040
50ZIP-17N
50ZIP-17N
Black
Flexazip AD 21,2 Nero kit...
21.2
16.5 x 21.3
40
120
10
0.060
50ZIP-23N
50ZIP-23N
Black
Flexazip AD 28,5 Nero kit...
28.5
22.9 x 28.5
45
140
10
0.100
50ZIP-29N
50ZIP-29N
Black
Flexazip AD 34,5 Nero kit...
34.5
28.6 x 34.4
55
170
10
0.120
50ZIP-36N
50ZIP-36N
Black
Flexazip AD 42,5 Nero kit...
42.5
36.0 x 42.2
65
200
10
0.150
50ZIP-48N
50ZIP-48N
Black
Flexazip AD 54,5 Nero kit...
54.5
47.7 x 54.2
80
240
10
0.240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성