카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQGZ-P - Plastic connector, quick-type straight, outer thread strain relief, high sealing rate
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
rqgz
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqgz/rqgz_p.prj},{NB=5018-1413N67},{AUS=1.000},{VERS1=5},{CR=6 - 12.0},{AD=18.5},{G=13.5},{I=12.0},{B=27.0},{C=8.0},{D=59.0},{SW1=24.0},{SW2=24.0},{TOPFA=26.000},{TOPFB=25.000},{E=18.000},{F=40.500},{H=3.000},{J=5.000},{ZE=26.000},{L=7.000},{M=20.400},{N=6.000},{O=27.710},{P=11.000},{Q=7.500},{R=2.000},{S=4.000},{PITCH=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CR
Clamping range
ⁿ/ₐ
AD
Trade size
[mm]
G
Thread DIN 40430
[mm]
I
Smallest inner-ø
[mm]
B
Largest outer-ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW1
Wrench size across flats
[mm]
SW2
Wrench size across flats
[mm]
5018-0707N67
5018-0707N67
Connector Glands Pg07 AD1...
3 - 6.5
10.0
7
7.0
17.0
8.0
51.0
16.0
15.0
5018-1009N67
5018-1009N67
Connector Glands Pg09 AD1...
4 - 8.0
13.0
9
8.0
20.0
8.0
53.0
18.0
19.0
5018-1211N67
5018-1211N67
Connector Glands Pg11 AD1...
4 - 10.0
15.8
11
10.0
23.0
8.0
59.0
21.0
22.0
5018-1213N67
5018-1213N67
Connector Glands Pg13 AD1...
6 - 11.0
15.8
13.5
11.0
27.0
8.0
59.0
21.0
24.0
5018-1413N67
5018-1413N67
Connector Glands Pg13 AD1...
6 - 12.0
18.5
13.5
12.0
27.0
8.0
59.0
24.0
24.0
5018-1713N67
5018-1713N67
Connector Glands Pg13 AD2...
6 - 12.0
21.2
13.5
12.0
29.5
8.0
70.0
27.0
24.0
5018-1716N67
5018-1716N67
Connector Glands Pg16 AD2...
10 - 14.0
21.2
16
14.0
29.5
10.0
72.0
27.0
27.0
5018-2321N67
5018-2321N67
Connector Glands Pg21 AD2...
13 - 18.0
28.5
21
20.0
37.0
11.0
82.0
34.0
33.0
5018-2929N67
5018-2929N67
Connector Glands Pg29 AD3...
18 - 25.0
34.5
29
25.0
44.0
12.0
85.0
40.0
42.0
5018-3636N67
5018-3636N67
Connector Glands Pg36 AD4...
22 - 32.0
42.5
36
32.0
52.0
13.0
111.0
49.0
53.0
5018-4848N67
5018-4848N67
Connector Glands Pg48 AD5...
34 - 44.0
54.5
48
44.0
64.0
14.0
112.0
60.0
65.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성