카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQF2-M - Plastic flange for all metric screw connectors with outer thread acc. to EN 60423
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqf2_m.prj},{NB=5027-M32N},{AUS=1},{IDNR=},{AD=28.5 , 34.5},{AD1=28.500},{AD2=34.500},{GG=M32x1.5},{BC=63/46},{B=63},{C=46},{D=52},{G=0},{DD=6.6},{E=37.0},{H=16.5},{F=19.0},{PS=25},{GEW=1.31},{NDM1=32.000},{PMETR=1.500},{VERS1=2},{VERS2=1.000},{VERS3=6},{DX1=37.000},{DX2=38.000},{DX3=0.000},{DX4=0.000},{DX5=120.000},{CX1=74.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
GG
Thread EN 60423
ⁿ/ₐ
BC
Flange measurements
ⁿ/ₐ
D
Bore distance
[mm]
G
Bore distance
[mm]
DD
Flange bores
[mm]
E
Largest outer ø
[mm]
H
Depth of thread
[mm]
F
Total height
[mm]
PS
Packet
[Units]
GEW
Weight-approx.
[kg/100 Units]
5027-M25N
5027-M25N
Flange Connector M25 Blac...
21.2 , 28.5
M25x1.5
46/32
36
0
5.4
29.5
13.0
15.5
50
0.59
5027-M32N
5027-M32N
Flange Connector M32 Blac...
28.5 , 34.5
M32x1.5
63/46
52
0
6.6
37.0
16.5
19.0
25
1.31
5027-M40N
5027-M40N
Flange Connector M40 Blac...
34.5 , 42.5
M40x1.5
67/55
54
36
6.6
45.0
16.0
18.5
10
1.66
5027-M50N
5027-M50N
Flange Connector M50 Blac...
42.5 , 54.5
M50x1.5
86/64
73
30
6.6
55.0
17.0
20.0
10
2.22
5027-M63N
5027-M63N
Flange Connector M63 Blac...
54.5
M63x1.5
86/70
73
30
6.6
68.0
17.0
20.0
5
2.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성