카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
6014 - Connectors for metal flexible conduits
DKC
COSMEC
Metal Systems
Flexible conduit systems
Connection fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/metal_systems/flexible_conduit_systems/connectors/6014.prj},{NB=6014-6350},{CODE=6014-6350},{F=M63x1.5},{DF=50.5},{D=78.0},{PU=48.0},{CH1=74},{CH2=70},{L=54.5},{LF=18.0},{A=9.5},{B=6.5},{C=18.0},{E=60},{G=60.5},{H=70x1.5},{I=50.0},{M=24.5},{FD=63.000},{HD=70.000},{HP=1.500},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Product code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DF
Flexible tube diameter (Ø Df)
[mm]
D
External diameter (Ø D)
[mm]
PU
Useful passage (Ø Pu)
[mm]
CH1
Wrench size
[mm]
CH2
Wrench size
[mm]
L
Total length
[mm]
LF
Thread length
[mm]
6014-1016
6014-1016
M16x1.5
10.0
26.5
8.5
24
22
28.0
9.0
6014-16A
6014-16A
M16x1.5
12.0
28.5
10.0
26
24
29.0
10.0
6014-1616
6014-1616
M16x1.5
15.5
33.0
12.0
30
28
32.3
10.0
6014-20A
6014-20A
M20x1.5
15.5
33.0
13.8
30
28
32.3
10.0
6014-2020
6014-2020
M20x1.5
20.5
40.7
16.0
37
35
35.0
10.0
6014-25A
6014-25A
M25x1.5
20.5
40.7
18.0
37
35
35.0
12.0
6014-2527
6014-2527
M25x1.5
26.5
50.5
20.0
45
42
38.5
12.0
6014-32A
6014-32A
M32x1.5
26.5
50.5
24.0
45
42
38.5
12.0
6014-40A
6014-40A
M40x1.5
40.0
64.0
34.0
61
58
44.5
14.0
6014-4035
6014-4035
M40x1.5
35.0
57.0
32.0
52
50
43.0
14.0
6014-50A
6014-50A
M50x1.5
50.5
78.0
44.0
74
70
54.5
18.0
6014-5040
6014-5040
M50x1.5
40.0
64.0
38.0
61
58
48.5
18.0
6014-6350
6014-6350
M63x1.5
50.5
78.0
48.0
74
70
54.5
18.0
6014-10
6014-10
GAS 1/4"
10.0
26.5
8.5
24
22
28.0
9.0
6014-1038
6014-1038
GAS 3/8"
10.0
26.5
8.5
24
22
28.0
9.0
6014-12
6014-12
GAS 3/8"
12.0
28.5
10.0
26
24
29.0
9.0
6014-1212
6014-1212
GAS 1/2"
12.0
28.5
10.0
26
24
29.0
9.0
6014-16
6014-16
GAS 1/2"
15.5
33.0
13.8
30
28
31.3
10.0
6014-22
6014-22
GAS 3/4"
20.5
40.7
18.0
37
35
35.0
12.0
6014-32
6014-32
GAS 1"
26.5
50.5
24.0
45
42
38.5
12.0
6014-38
6014-38
GAS 1"1/4
35.0
57.0
32.0
52
50
43.0
14.0
6014-40
6014-40
GAS 1"1/2
40.0
64.0
38.0
61
58
44.5
18.5
6014-50
6014-50
GAS 2"
50.5
78.0
48.0
74
70
54.5
18.0
6014-65
6014-65
GAS 2"1/2
63.0
100.0
59.5
94
94
86.0
26.0
6014-75
6014-75
GAS 3"
75.0
110.0
71.0
104
104
88.0
25.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성