카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
6-1000 - Bridge Handle PA
Dirak
Handles
Powered by
CAD모델 선택
{dirak/griffe/6_1000_asmtab.prj},{NB=213-9204.00-00000(1)},{BESTNR=213-9204.00-00000},{AUS1=Kunststoffgriff kpl., mit 2 Stopfen},{AUS2=fuer Senkkopfschrauben},{AUS3=1},{GEW=M5},{L=122},{L1=142},{L2=98},{H=50},{INFO=Product page DIRAK.com},{VERS=4},{PPATH=assemblies/6_1000_asmtpl.prj},{SHOW=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
AUS1
Version
ⁿ/ₐ
AUS2
Version
ⁿ/ₐ
GEW
Thread diameter
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
H
Height
[mm]
213-9201.00-00000
213-9201.00-00000
Polyamide handle complete...
for hex. socked head cap ...
M6
150
170
126
50
213-9202.00-00000
213-9202.00-00000
Polyamide handle complete...
for countersunk screws
M5
150
170
126
50
213-9203.00-00000
213-9203.00-00000
Polyamide handle complete...
for hex. socked head cap ...
M6
122
142
98
50
213-9204.00-00000
213-9204.00-00000
Polyamide handle complete...
for countersunk screws
M5
122
142
98
50
213-9205.00-00000
213-9205.00-00000
Polyamide handle complete...
for countersunk screws
M6
122
142
98
50
213-9206.00-00000
213-9206.00-00000
Polyamide handle complete...
for hex screws
M6
122
142
98
41
213-9207.00-00000
213-9207.00-00000
Polyamide handle complete...
for countersunk screws
M5
122
142
98
41
350-2040.00-00000
350-2040.00-00000
Polyamide handle complete...
Cylinder head screws M8
M8
179
199
155
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성