피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Dirak
생성됨: 25.05.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dirak
DIRAK-SNAP-Technology
Dirak
Powered by
CAD모델 선택
1-034DST - DST Captive Flex-Fastener □9.5
15.12.2023
1-034.01DST - DST Captive Flex-Fastener □9.5
15.12.2023
1-035DST - DST Captive Fastener □9.5
15.12.2023
1-040DST - DST Fastener 8x15
15.12.2023
1-041.01DST - DST Fastener □9.7
15.12.2023
1-041.02DST - DST Captive Fastener □12.7
15.12.2023
1-041.03DST - DST Fastener □9.5
15.12.2023
1-041.04DST - DST Fastener □9.5 without Leaf Spring
15.12.2023
1-041.05DST - DST Fastener □9.5 with Leaf Spring
15.12.2023
1-041.06DST - DST Captive Fastener □9.5
15.12.2023
1-041.09DST - DST Captive Fastener □18.7
15.12.2023
1-042DST - DST Fastener 30x10
15.12.2023
1-043DST - DST Fastener 30x14
15.12.2023
1-044DST - DST DUAL Fastener 30x10
15.12.2023
1-045DST - DST DUAL Fastener 30x10
15.12.2023
1-046DST - DST Fastener 30x10
15.12.2023
1-050DST - DST Cam Catch
15.12.2023
1-069DST - DST Pull Latch Handle
15.12.2023
1-070DST - DST Compression Latch
15.12.2023
1-072DST - DST Compression Latch
15.12.2023
1-081DST - DST Compression Latch Pr32x20 L22/28
15.12.2023
1-082DST - DST Quarter-Turn Pr30 L18
15.12.2023
1-083DST - DST Quarter-Turn Pr32x20 L18
15.12.2023
1-085DST - DST Safety Quarter-Turn Pr32x20 L18
15.12.2023
1-086DST - DST Quarter-Turn Pr32x20 L18 with FIAT Insert
15.12.2023
1-100DST - DST Quarter-Turn PrA L18
15.12.2023
1-120DST - DST Cylinder Quarter-Turn Pr32x20 L22
15.12.2023
2-060DST - DST Pullhandle with Slam-Hook PrC
15.12.2023
2-075DST - DST Swinghandle RS PrC
15.12.2023
2-077DST - DST Swinghandle RS PrC
15.12.2023
2-078DST - DST Swinghandle RS 110
15.12.2023
2-079DST - DST Swinghandle RS 110
15.12.2023
2-085DST - DST Swinghandle RS PrC
15.12.2023
2-090DST - DST Swinghandle RS PrC for Profile-Cylinder
15.12.2023
3-150DST - DST Swinghandle FS PrC
15.12.2023
3-171DST - DST Flat Rods FS variable
15.12.2023
3-910DST - DST Dual Hook
15.12.2023
4-124DST - DST Concealed Hinge Pr03 130°
15.12.2023
4-125DST - DST Concealed Hinge Pr03 130°
15.12.2023
4-150DST - DST Hinge Pr05 180°
15.12.2023
4-152DST - DST Hinge Pr05 180°
15.12.2023
4-161DST - DST Hinge Pr05 180°
15.12.2023
4-182.01DST - DST Hinge Pr05 180°
15.12.2023
4-182.02DST - DST Hinge Pr05 180°
15.12.2023
4-182.03DST - DST Hinge Pr05 180°
15.12.2023
4-182.05DST - DST Hinge Pr05 180°
15.12.2023
4-182.06DST - DST Hinge Pr05 180°
15.12.2023
4-182.07DST - DST Hinge Pr05 180°
15.12.2023
4-184.01DST - DST Hinge Pr05 180°
15.12.2023
4-184.05DST - DST Hinge Pr05 180°
15.12.2023
4-246DST - DST Hinge 40x40 Pr01 180°
15.12.2023
4-249.01DST - DST Hinge 22x30 Pr01 180°
15.12.2023
4-249.02DST - DST Hinge 34x30 Pr01 180°
15.12.2023
4-249.03DST - DST Hinge 28x30 Pr01 180°
15.12.2023
4-249.04DST - DST Hinge 31x30 Pr01 180°
15.12.2023
4-249.05DST - DST Hinge 30x25 Pr01 180°
15.12.2023
4-250DST - DST Hinge 40x40 Pr01 180°
15.12.2023
4-260DST - DST Hinge 50x50 Pr01 180°
15.12.2023
4-264DST - DST Hinge 63x50 Pr01 180°
15.12.2023
4-270DST - DST Hinge 60x60 Pr01 180°
15.12.2023
4-271DST - DST Hinge Pr01 180°
15.12.2023
4-274DST - DST Hinge Pr01 270°
15.12.2023
4-283DST - DST Corner Hinge Pr04 180°
15.12.2023
4-285DST - DST Corner Hinge Pr04 180°
15.12.2023
4-330DST - DST Hinge Pr01 180°
15.12.2023
4-340DST - DST Hinge Pr01 180°
15.12.2023
4-345DST - DST Hinge Pr01/04 180°
15.12.2023
4-346DST - DST Hinge Pr01 160°
15.12.2023
4-349DST - DST Corner Hinge Pr04 180°
15.12.2023
4-350DST - DST Hinge Pr01 180°
15.12.2023
4-355DST - DST Hinge Pr01 180°
15.12.2023
5-960DST - DST Cutout-Cover
15.12.2023
6-079DST - DST Reinforcement Plate
15.12.2023
6-080DST - DST Tools for Uninstallation
15.12.2023
6-125DST - DST Slam Latch PrA
15.12.2023
6-1001DST - DST Bridge Handle
15.12.2023
6-1110DST - DST Bowed Handle with Quarter-Turn
15.12.2023
6-1133DST - DST Bridge Handle
15.12.2023
6-1171DST - DST Bridge Handle
15.12.2023
6-1200.01DST - DST Finger Pull Handle OMEGA
15.12.2023
6-1200.02DST - DST Finger Pull Handle OMICRON
15.12.2023
6-1300DST - DST Finger Pull Handle
15.12.2023
6-1330DST - DST Revolving Pull Handle
15.12.2023
6-1500DST - DST Grip Handles
15.12.2023
6-1600DST - DST Handle
15.12.2023
7-152DST - DST Hinge Pr05 180° Stainless steel
15.12.2023
7-164DST - DST Concealed Hinge Pr03 130°
15.12.2023
7-285DST - DST Corner Hinge Pr04 180° Stainless steel
15.12.2023
7-913DST - Befestiger Edelstahl
15.12.2023
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.