Nederlands
svenska
English
Cylindrical Shanks - Toolmaker accessories
Danly
Accessories
Shank
Powered by
CAD모델 선택
{danly/zubehoer/einspannzapfen/einspannzapfen_zylindrisch.prj},{NB=D83224100},{BESTNR=D83224100},{D1=32},{D2=M 24 x 1,5},{L1=56},{L2=23},{L3=4},{XR1=0.8},{XX1=1.0},{XX2=3},{XX3=21.7},{NDM=24.000},{KDM=22.160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D82016100
D82016100
20
M 16 x 1,5
40
18
3
D82016200
D82016200
20
M 16 x 1,5
40
50
3
D82516100
D82516100
25
M 16 x 1,5
45
23
4
D82516200
D82516200
25
M 16 x 1,5
45
50
4
D82520100
D82520100
25
M 20 x 1,5
45
23
4
D82520200
D82520200
25
M 20 x 1,5
45
50
4
D83220100
D83220100
32
M 20 x 1,5
56
23
4
D83220200
D83220200
32
M 20 x 1,5
56
50
4
D83224100
D83224100
32
M 24 x 1,5
56
23
4
D83224200
D83224200
32
M 24 x 1,5
56
50
4
D84024100
D84024100
40
M 24 x 1,5
70
23
5
D84024200
D84024200
40
M 24 x 1,5
70
50
5
D84030100
D84030100
40
M 30 x 2
70
23
5
D84030200
D84030200
40
M 30 x 2
70
50
5
D85030100
D85030100
50
M 30 x 2
80
28
6
D85030200
D85030200
50
M 30 x 2
80
50
6
D86542100
D86542100
65
M42 x 3
100
28
8
D86542200
D86542200
65
M42 x 3
100
50
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성