Nederlands
svenska
English
Series C3
Danly
Rectangular Die Sets
solid Guiding
Series C3
Powered by
CAD모델 선택
{danly/rechteckige_lagergestelle/gleitfuehrung/serie_c3/serie_c3.prj},{NB=4040-C3-55-220(1-1-2-1)-3-1-1},{A=256},{B=400},{A1=400},{B2=256},{C1=50},{C2=50},{C3=32},{D1=30},{D2=32},{D12=45},{E1=310},{E2=310},{P=45},{BESTNR1=4040-C3-55},{BESTNR2=4040-C3-55-S},{INFO=< -- INFO L},{VERSX1=2, 'langer',1, 'kurzer', 3, 'besonders langer'},{VERSX2=1, 'kurzer', 2, 'langer', 3, 'besonders langer', 4, 'besonders kurzer'},{VERSX2Z=1, 'kurzer', 2, 'langer', 3, 'besonders langer', 4, 'besonders kurzer'},{VERSXKOLJA=1, 'kurzer', 2, 'langer', 3, 'besonders langer', 4, 'besonders kurzer'},{VERSXX2=1, '-'},{LX1=220, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 240, 260, 280, 320},{L=220},{AUS=1},{MAT=1},{VERS1=2},{VERS2=1},{ANZAHL=3},{MF=1},{TF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR1
Part No. without Stripper Plate
ⁿ/ₐ
BESTNR2
Part No. with Stripper Plate
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
A1
[mm]
B2
[mm]
C1
±2
[mm]
C2
±2
[mm]
C3
±2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
P
[mm]
2516-C3-33
2516-C3-33
2516-C3-33-S
123
160
250
33
32
32
25
24
25
170
80
40
2516-C3-34
2516-C3-34
2516-C3-34-S
123
160
250
33
32
40
25
24
25
170
80
40
2516-C3-43
2516-C3-43
2516-C3-43-S
123
160
250
33
40
32
25
24
25
170
80
40
2516-C3-44
2516-C3-44
2516-C3-44-S
123
160
250
33
40
40
25
24
25
170
80
40
2520-C3-33
2520-C3-33
2520-C3-33-S
123
200
250
73
32
32
25
24
25
170
120
40
2520-C3-34
2520-C3-34
2520-C3-34-S
123
200
250
73
32
40
25
24
25
170
120
40
2520-C3-43
2520-C3-43
2520-C3-43-S
123
200
250
73
40
32
25
24
25
170
120
40
2520-C3-44
2520-C3-44
2520-C3-44-S
123
200
250
73
40
40
25
24
25
170
120
40
2525-C3-33
2525-C3-33
2525-C3-33-S
123
250
250
123
32
32
25
24
25
170
170
40
2525-C3-34
2525-C3-34
2525-C3-34-S
123
250
250
123
32
40
25
24
25
170
170
40
2525-C3-43
2525-C3-43
2525-C3-43-S
123
250
250
123
40
32
25
24
25
170
170
40
2525-C3-44
2525-C3-44
2525-C3-44-S
123
250
250
123
40
40
25
24
25
170
170
40
3116-C3-44
3116-C3-44
3116-C3-44-S
171
160
315
16
40
40
32
30
32
225
70
45
3116-C3-45
3116-C3-45
3116-C3-45-S
171
160
315
16
40
50
32
30
32
225
70
45
3116-C3-54
3116-C3-54
3116-C3-54-S
171
160
315
16
50
40
32
30
32
225
70
45
3116-C3-55
3116-C3-55
3116-C3-55-S
171
160
315
16
50
50
32
30
32
225
70
45
3120-C3-44
3120-C3-44
3120-C3-44-S
171
200
315
56
40
40
32
30
32
225
110
45
3120-C3-45
3120-C3-45
3120-C3-45-S
171
200
315
56
40
50
32
30
32
225
110
45
3120-C3-54
3120-C3-54
3120-C3-54-S
171
200
315
56
50
40
32
30
32
225
110
45
3120-C3-55
3120-C3-55
3120-C3-55-S
171
200
315
56
50
50
32
30
32
225
110
45
3125-C3-44
3125-C3-44
3125-C3-44-S
171
250
315
106
40
40
32
30
32
225
160
45
3125-C3-45
3125-C3-45
3125-C3-45-S
171
250
315
106
40
50
32
30
32
225
160
45
3125-C3-54
3125-C3-54
3125-C3-54-S
171
250
315
106
50
40
32
30
32
225
160
45
3125-C3-55
3125-C3-55
3125-C3-55-S
171
250
315
106
50
50
32
30
32
225
160
45
3131-C3-44
3131-C3-44
3131-C3-44-S
171
315
315
171
40
40
32
30
32
225
225
45
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성