Nederlands
svenska
English
Series DC
Danly
Standard Die Sets
Series DC
Powered by
CAD모델 선택
{danly/lagergestelle/serie_dc/serie_dc.prj},{NB=2010-DC-180-1-1(2-1)-2},{A=200},{A1=313},{B1=270},{B=100},{C1=40},{C2=32},{C3=28},{D1=24},{D2=25},{E1=250},{E2=197},{E3=154},{T=88},{W=338},{XX1=84.000},{BESTNR1=2010-DC},{BESTNR2=2010-DC-S},{INFO=< -- INFO L},{LX=180, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 190, 200, 220, 240, 260, 280},{LX1=180, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 190, 200, 220, 240, 260, 280},{LX2=180, 150, 160, 170, 190, 200, 220, 240, 260, 280},{LY=180, 150, 160, 170, 190, 200, 220, 240, 260, 280},{LY1=180, 170, 190, 200, 220, 240, 260, 280},{LY2=200, 220, 240, 260, 280},{LY3=200, 220, 240, 260, 280},{LY4=240, 260, 280},{LY5=260, 280},{L=180},{AUS=1},{MAT=1},{VERS=2},{VERS2=1},{ANZAHL=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BESTNR1
Part No. without Stripper Plate
ⁿ/ₐ
BESTNR2
Part No. with Stripper Plate
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
0806-DC
0806-DC
0806-DC-S
80
162
174
63
25
20
20
18
19
130
85
98
54
184
1006-DC
1006-DC
1006-DC-S
100
175
174
63
25
20
20
18
19
140
100
98
54
194
1206-DC
1206-DC
1206-DC-S
125
200
174
63
25
20
20
18
19
160
126
98
54
214
1008-DC
1008-DC
1008-DC-S
100
204
230
80
32
25
25
24
25
160
99
126
74
234
1208-DC
1208-DC
1208-DC-S
125
218
230
80
32
25
25
24
25
170
114
126
74
244
1608-DC
1608-DC
1608-DC-S
160
274
230
80
32
25
25
24
25
210
167
126
74
284
2008-DC
2008-DC
2008-DC-S
200
308
230
80
32
25
25
24
25
240
204
126
74
314
1210-DC
1210-DC
1210-DC-S
125
238
250
100
32
25
25
24
25
200
136
147
74
274
1610-DC
1610-DC
1610-DC-S
160
268
250
100
32
25
25
24
25
220
163
147
74
294
2010-DC
2010-DC
2010-DC-S
200
313
270
100
40
32
28
24
25
250
197
154
88
338
2510-DC
2510-DC
2510-DC-S
250
362
270
100
40
32
28
24
25
290
246
154
88
378
1612-DC
1612-DC
1612-DC-S
160
276
295
125
40
32
28
24
25
240
160
179
88
328
2012-DC
2012-DC
2012-DC-S
200
318
295
125
40
32
28
24
25
270
202
179
88
358
2512-DC
2512-DC
2512-DC-S
250
380
321
125
50
40
32
30
32
310
247
188
100
410
3112-DC
3112-DC
3112-DC-S
315
440
321
125
50
40
32
30
32
360
307
188
100
460
2016-DC
2016-DC
2016-DC-S
200
333
355
160
50
40
32
30
32
300
201
223
100
400
2516-DC
2516-DC
2516-DC-S
250
376
355
160
50
40
32
30
32
330
243
223
100
430
3116-DC
3116-DC
3116-DC-S
315
440
355
160
50
40
32
30
32
380
308
223
100
480
2520-DC
2520-DC
2520-DC-S
250
380
397
200
50
40
32
30
32
360
246
263
100
460
3120-DC
3120-DC
3120-DC-S
315
449
397
200
50
40
32
30
32
410
315
263
100
510
3125-DC
3125-DC
3125-DC-S
315
445
447
250
50
40
32
30
32
440
311
313
100
540
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성