Fig. B3257 - Base Plate (TOLCO Fig. 406) - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Supports, Guides, Shields and Saddles
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_sgss/b3257.prj},{NB=B3257-8_PLN},{ON=B3257-8},{PS=8.00000000},{FINISH=PLN},{A=16.378},{B=13.25000000},{C=1.50000000},{D=3.00000000},{E=N/A},{EMM=N/A},{E1=0.00000},{H=1.00000000},{SS=1/2\" x 6\"},{SSMM=(12.7 x 152.4)},{AWT=1307},{AWTKG=(592.8)},{T=0.50000},{W=6.00000},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
H
[인치]
HMM
H
[mm]
SS
Steel Size
[인치]
SSMM
Steel Size
[mm]
AWT
Approx. Wt./100
[Lbs]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3257-2 PLN
B3257-2 PLN
2
51
8.125
206.4
5 7/8
149.2
1 1/8
28.6
1 1/2
38.1
N/A
N/A
0.87500000
22.2
3/8" x 3"
(9.5 x 76.2)
246
(111.6)
B3257-21/2 PLN
B3257-21/2 PLN
2 1/2
64
8.625
219.1
6 3/8
161.9
1 1/8
28.6
1 1/2
38.1
N/A
N/A
0.87500000
22.2
3/8" x 3"
(9.5 x 76.2)
262
(118.8)
B3257-3 PLN
B3257-3 PLN
3
76
9.250
234.9
7
177.8
1 1/8
28.6
1 1/2
38.1
N/A
N/A
0.87500000
22.2
3/8" x 3"
(9.5 x 76.2)
282
(127.9)
B3257-31/2 PLN
B3257-31/2 PLN
3 1/2
89
9.750
247.6
7 1/2
190.5
1 1/8
28.6
1 1/2
38.1
N/A
N/A
0.87500000
22.2
3/8" x 3"
(9.5 x 76.2)
298
(135.2)
B3257-4 PLN
B3257-4 PLN
4
102
10.250
260.3
8
203.2
1 1/8
28.6
1 1/2
38.1
N/A
N/A
0.87500000
22.2
3/8" x 3"
(9.5 x 76.2)
314
(142.4)
B3257-5 PLN
B3257-5 PLN
5
127
11.375
288.9
9 1/8
231.8
1 1/8
28.6
1 1/2
38.1
N/A
N/A
0.87500000
22.2
3/8" x 3"
(9.5 x 76.2)
348
(157.8)
B3257-6 PLN
B3257-6 PLN
6
152
13.625
346.1
10 5/8
269.9
1 1/2
38.1
3
76.2
N/A
N/A
1.00000000
25.4
1/2" x 6"
(12.7 x 152.4)
1137
(515.7)
B3257-8 PLN
B3257-8 PLN
8
203
16.378
416.0
13 1/4
336.5
1 1/2
38.1
3
76.2
N/A
N/A
1.00000000
25.4
1/2" x 6"
(12.7 x 152.4)
1307
(592.8)
B3257-10 PLN
B3257-10 PLN
10
254
18.750
476.2
15 1/4
387.3
1 3/4
44.4
1 1/2
38.1
5.000
127.0
1.12500000
28.6
1/2" x 8"
(12.7 x 203.2)
2071
(939.4)
B3257-12 PLN
B3257-12 PLN
12
305
20.750
527.0
17 1/4
438.1
1 3/4
44.4
1 1/2
38.1
5.000
127.0
1.12500000
28.6
1/2" x 8"
(12.7 x 203.2)
2298
(1042.4)
B3257-14 PLN
B3257-14 PLN
14
356
22.000
558.8
18 1/2
469.9
1 3/4
44.4
2
50.8
6.000
152.4
1.12500000
28.6
1/2" x 10"
(12.7 x 254.0)
3064
(1389.8)
B3257-16 PLN
B3257-16 PLN
16
406
24.000
609.6
20 1/2
520.7
1 3/4
44.4
2
50.8
6.000
152.4
1.12500000
28.6
1/2" x 10"
(12.7 x 254.0)
3347
(1518.2)
B3257-18 PLN
B3257-18 PLN
18
457
26.000
660.4
22 1/2
571.5
1 3/4
44.4
2 1/2
63.5
7.000
177.8
1.12500000
28.6
1/2" x 12"
(12.7 x 304.8)
4368
(1981.3)
B3257-20 PLN
B3257-20 PLN
20
508
28.000
711.2
24 1/2
622.3
1 3/4
44.4
2 1/2
63.5
7.000
177.8
1.12500000
28.6
1/2" x 12"
(12.7 x 304.8)
4709
(2136.0)
B3257-24 PLN
B3257-24 PLN
24
610
32.000
812.8
28 1/2
723.9
1 3/4
44.4
2 1/2
63.5
7.000
177.8
1.12500000
28.6
1/2" x 12"
(12.7 x 304.8)
5389
(2444.4)
B3257-30 PLN
B3257-30 PLN
30
762
38.000
965.2
34 1/2
876.3
1 3/4
44.4
2 1/2
63.5
7.000
177.8
1.12500000
28.6
1/2" x 12"
(12.7 x 304.8)
6410
(2907.6)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성