Fig. B3124 - Roller Support - Pipe Rollers & Roller Supports
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Rollers & Roller Supports
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_r_a_s/b3124_asmtab.prj},{NB=B3124-4_to_6_PLN-4},{PN=B3124-4 to 6 PLN},{PN1=B3124-4_to_6_PLN},{PS=4.00000000},{RN=B},{FINISH=Plain},{A=3/4\"-10},{B=5.87500000},{BMM=149.2},{D=6},{DMM=152.4},{E=2.00000000},{EMM=50.8},{LR=3.75000000},{LRMM=95.2},{SS=1/4\" x 2\"},{SSMM=(6.3 x 50.8)},{DL=600},{DLKN=2.67},{AWT=368},{AWTKG=166.9},{LOD=},{Z1=2},{Z2=4},{PPATH=parts/b3124_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
Thread Size A
ⁿ/ₐ
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
LR
Length of Roller
[인치]
LRMM
Length of Roller
[mm]
SS
Steel Size
[인치]
SSMM
Steel Size
[mm]
DL
Design Load
[lbs]
DLKN
Design Load
[kN]
AWT
Approx. Wt./100
[lbs]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3124-2 to 31/2 PLN
B3124-2 to 31/2 PLN
50
Plain
5/8"-11
4 3/4
120.6
1 3/4
44.4
5
127.0
1 13/16
46.0
2 3/4
69.8
3/16" x 11/2"
(4.8 x 38.1)
390
1.73
233
105.7
B3124-4 to 6 PLN
B3124-4 to 6 PLN
100
Plain
3/4"-10
5 7/8
149.2
2 3/4
69.8
6
152.4
2
50.8
3 3/4
95.2
1/4" x 2"
(6.3 x 50.8)
600
2.67
368
166.9
B3124-8 to 10 PLN
B3124-8 to 10 PLN
200
Plain
7/8"-9
8 3/4
222.2
5 1/4
133.3
6
152.4
2 11/16
68.3
6
152.4
3/8" x 2"
(9.5 x 50.8)
800
3.56
919
416.8
B3124-12 to 14 PLN
B3124-12 to 14 PLN
300
Plain
1"-8
11 1/4
285.7
7 1/2
190.5
7
177.8
3 1/4
82.5
8
203.2
1/2" x 2"
(12.7 x 50.8)
1300
5.78
1660
753.0
B3124-16 to 20 PLN
B3124-16 to 20 PLN
400
Plain
11/8"-7
12 1/2
317.5
9 3/8
238.1
8
203.2
3 1/2
88.9
9
228.6
1/2" x 2"
(12.7 x 50.8)
2300
10.23
2250
1020.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성