Fig. B3122 - Adjustable Roller Support (TOLCO Fig. 326) - Pipe Rollers & Roller Supports
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Rollers & Roller Supports
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_r_a_s/b3122_asmtab.prj},{NB=B3122-6_PLN},{PS=6.00000000},{PSMM=150},{PS1=6},{FINISH=Plain},{RSA=3/4\"-10},{B=11.87500000},{BMM=301.6},{C=9.56250000},{CMM=242.9},{D=6.87500000},{DMM=174.6},{E=3.93750000},{EMM=100.0},{F=1.00000000},{FMM=25.4},{DL=1070},{DLKN=4.76},{AWT=504},{AWTKG=228.6},{LOD=},{Z=4},{PPATH=parts/b3122_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
RSA
Rod Size A
ⁿ/ₐ
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
F
[인치]
FMM
F
[mm]
DL
Design Load
[lbs]
DLKN
Design Load
[kN]
AWT
Approx. Wt./100
[lbs]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3122-2 PLN
B3122-2 PLN
2
50
Plain
3/8"-16
11 7/8
301.6
4 1/8
104.8
2 5/8
66.7
1 9/16
39.7
5/8
15.9
600
2.67
119
54.0
B3122-2 1/2 PLN
B3122-2 1/2 PLN
2 1/2
65
Plain
1/2"-13
11 7/8
301.6
4 7/8
123.8
3 1/8
79.4
1 7/8
47.6
5/8
15.9
660
2.93
140
63.5
B3122-3 PLN
B3122-3 PLN
3
80
Plain
1/2"-13
11 7/8
301.6
5 1/2
139.7
3 3/4
95.2
2 3/16
55.6
5/8
15.9
700
3.11
158
71.6
B3122-3 1/2 PLN
B3122-3 1/2 PLN
3 1/2
90
Plain
1/2"-13
11 7/8
301.6
6 1/8
155.6
4 1/4
107.9
2 1/2
63.5
5/8
15.9
750
3.33
170
77.1
B3122-4 PLN
B3122-4 PLN
4
100
Plain
5/8"-11
11 7/8
301.6
6 3/4
171.4
4 3/4
120.6
2 3/4
69.8
5/8
15.9
750
3.33
188
85.3
B3122-5 PLN
B3122-5 PLN
5
125
Plain
5/8"-11
11 7/8
301.6
8 1/16
204.8
5 13/16
147.6
3 3/8
85.7
5/8
15.9
750
3.33
246
111.6
B3122-6 PLN
B3122-6 PLN
6
150
Plain
3/4"-10
11 7/8
301.6
9 9/16
242.9
6 7/8
174.6
3 15/16
100.0
1
25.4
1070
4.76
504
228.6
B3122-8 PLN
B3122-8 PLN
8
200
Plain
7/8"-9
11 7/8
301.6
11 15/16
303.2
8 7/8
225.4
5 1/16
128.6
1
25.4
1350
6.00
658
298.4
B3122-10 PLN
B3122-10 PLN
10
250
Plain
7/8"-9
11 7/8
301.6
14 1/16
357.2
11
279.4
6 1/4
158.7
1
25.4
1730
7.69
849
385.1
B3122-12 PLN
B3122-12 PLN
12
300
Plain
7/8"-9
11 7/8
301.6
15 13/16
401.6
13
330.2
7 3/8
187.3
1
25.4
2400
10.67
1200
544.3
B3122-14 PLN
B3122-14 PLN
14
350
Plain
1"-8
11 7/8
301.6
17 3/4
450.8
14 1/4
361.9
8 1/4
209.5
1 1/4
31.8
3130
13.92
2289
1038.3
B3122-16 PLN
B3122-16 PLN
16
400
Plain
1"-8
17 7/8
454.0
19 3/4
501.6
16 1/4
412.7
9 7/16
239.7
1 1/4
31.8
3970
17.66
2497
1132.6
B3122-18 PLN
B3122-18 PLN
18
450
Plain
1"-8
17 7/8
454.0
21 7/8
555.6
18 1/4
463.5
10 1/2
266.7
1 1/4
31.8
4200
18.68
2899
1315.0
B3122-20 PLN
B3122-20 PLN
20
500
Plain
1 1/4"-7
17 7/8
454.0
24 1/4
615.9
20 1/4
514.3
11 1/2
292.1
1 1/4
31.8
4550
20.24
3637
1649.7
B3122-24 PLN
B3122-24 PLN
24
600
Plain
1 1/2"-6
23 7/8
606.4
28 7/8
733.4
24 1/4
615.9
13 13/16
350.8
1 13/16
46.0
6160
27.40
5664
2569.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성