Fig. B3117SL - Steel Roller Stand (TOLCO Fig.327) - Pipe Rollers & Roller Supports
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Rollers & Roller Supports
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_r_a_s/b3117sl_asmtab.prj},{NB=B3117SL_8_to_10PLN-10},{PNHELP=B3117SL-8 to 10},{PN1=B3117SL_8_to_10},{PS=10.00000000},{RN=C},{FINISH=PLN},{A=3.44},{AMM=87.4},{B=8.63},{BMM=219.2},{C=8.00},{CMM=203.2},{D=5.00},{DMM=127.0},{F=0.625},{FMM=15.9},{G=1.00},{GMM=25.4},{H=7.00},{HMM=177.8},{J=4.00},{JMM=101.6},{DL=2100},{DLKN=9.34},{AWT=1271},{AWTKG=576.5},{LOD=},{Z=4},{ROD=3},{PPATH=parts/b3117sl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
F
F Dia.
[인치]
FMM
F Dia.
[mm]
G
G Dia.
[인치]
GMM
G Dia.
[mm]
H
[인치]
HMM
H
[mm]
J
[인치]
JMM
J
[mm]
DL
Design Load
[lbs]
DLKN
Design Load
[kN]
AWT
Approx. Wt./100
[lbs]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3117SL-2 to 3 1/2 PLN
B3117SL-2 to 3 1/2 PLN
2
50
1.75
44.4
8.38
212.9
6.00
152.4
4.00
101.6
3.688
93.7
0.500
12.7
1.00
25.4
3.44
87.4
6.38
162.1
390
1.73
508
230.4
B3117SL-2 to 3 1/2 PLN
B3117SL-2 to 3 1/2 PLN
2 1/2
65
1.75
44.4
8.38
212.9
6.00
152.4
4.00
101.6
3.938
100.0
0.500
12.7
1.00
25.4
3.44
87.4
6.38
162.1
390
1.73
508
230.4
B3117SL-2 to 3 1/2 PLN
B3117SL-2 to 3 1/2 PLN
3
80
1.75
44.4
8.38
212.9
6.00
152.4
4.00
101.6
4.250
107.9
0.500
12.7
1.00
25.4
3.44
87.4
6.38
162.1
390
1.73
508
230.4
B3117SL-2 to 3 1/2 PLN
B3117SL-2 to 3 1/2 PLN
3 1/2
90
1.75
44.4
8.38
212.9
6.00
152.4
4.00
101.6
4.500
114.3
0.500
12.7
1.00
25.4
3.44
87.4
6.38
162.1
390
1.73
508
230.4
B3117SL-4 to 6 PLN
B3117SL-4 to 6 PLN
4
100
2.06
52.3
9.88
251.0
6.00
152.4
4.25
107.9
5.000
127.0
0.500
12.7
1.00
25.4
4.69
119.1
7.88
200.2
950
4.22
631
286.2
B3117SL-4 to 6 PLN
B3117SL-4 to 6 PLN
5
125
2.06
52.3
9.88
251.0
6.00
152.4
4.25
107.9
5.562
141.3
0.500
12.7
1.00
25.4
4.69
119.1
7.88
200.2
950
4.22
631
286.2
B3117SL-4 to 6 PLN
B3117SL-4 to 6 PLN
6
150
2.06
52.3
9.88
251.0
6.00
152.4
4.25
107.9
6.062
154.0
0.500
12.7
1.00
25.4
4.69
119.1
7.88
200.2
950
4.22
631
286.2
B3117SL-8 to 10 PLN
B3117SL-8 to 10 PLN
8
200
3.44
87.4
8.63
219.2
8.00
203.2
5.00
127.0
8.812
223.8
0.625
15.9
1.00
25.4
7.00
177.8
4.00
101.6
2100
9.34
1271
576.5
B3117SL-8 to 10 PLN
B3117SL-8 to 10 PLN
10
250
3.44
87.4
8.63
219.2
8.00
203.2
5.00
127.0
9.875
250.8
0.625
15.9
1.00
25.4
7.00
177.8
4.00
101.6
2100
9.34
1271
576.5
B3117SL-12 to 14 PLN
B3117SL-12 to 14 PLN
12
300
3.88
98.6
10.94
277.9
8.00
203.2
8.00
203.2
11.438
290.5
0.750
19.0
1.00
25.4
9.06
230.1
5.75
146.0
3075
13.68
1994
904.5
B3117SL-12 to 14 PLN
B3117SL-12 to 14 PLN
14
350
3.88
98.6
10.94
277.9
8.00
203.2
8.00
203.2
12.062
306.4
0.750
19.0
1.00
25.4
9.06
230.1
5.75
146.0
3075
13.68
1994
904.5
B3117SL-16 to 20 PLN
B3117SL-16 to 20 PLN
16
400
4.25
107.9
12.38
314.5
10.00
254.0
6.50
165.1
13.625
346.1
0.813
20.7
1.00
25.4
10.25
260.3
6.75
171.4
4980
22.15
3423
1552.7
B3117SL-16 to 20 PLN
B3117SL-16 to 20 PLN
18
450
4.25
107.9
12.38
314.5
10.00
254.0
6.50
165.1
14.688
373.1
0.813
20.7
1.00
25.4
10.25
260.3
6.75
171.4
4980
22.15
3423
1552.7
B3117SL-16 to 20 PLN
B3117SL-16 to 20 PLN
20
500
4.25
107.9
12.38
314.5
10.00
254.0
6.50
165.1
15.688
398.5
0.813
20.7
1.00
25.4
10.25
260.3
6.75
171.4
4980
22.15
3423
1552.7
B3117SL-24 PLN
B3117SL-24 PLN
24
600
4.38
111.3
13.50
342.9
10.75
254.0
6.50
165.1
17.688
449.3
0.813
20.7
1.00
25.4
11.37
288.8
7.50
190.5
6100
27.13
4710
2136.4
B3117SL-30 PLN
B3117SL-30 PLN
30
750
5.13
130.3
17.00
431.8
10.75
273.1
8.00
203.2
21.750
552.4
1.062
27.0
1.00
25.4
14.25
361.9
10.00
254.0
7500
33.36
7132
3235.1
B3117SL-36 to 42 PLN
B3117SL-36 to 42 PLN
36
900
5.75
146.0
20.00
508.0
12.00
304.8
9.00
228.6
25.312
642.9
1.188
30.2
1.00
25.4
17.00
431.8
12.00
304.8
12000
53.37
10386
4711.1
B3117SL-36 to 42 PLN
B3117SL-36 to 42 PLN
42
1050
5.75
146.0
20.00
508.0
12.00
304.8
9.00
228.6
28.312
719.1
1.188
30.2
1.00
25.4
17.00
431.8
12.00
304.8
12000
53.37
10386
4711.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성