Fig. B3146 - Heavy Duty Double Bolt Pipe Clamp (TOLCO Fig. 5H) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/b3146_asmtab.prj},{NB=B3146-14PLN},{PN=B3146-14 PLN},{PN1=B3146-14PLN},{PS=14},{FINISH=Plain},{A=2.50},{BS=11/2\"},{BSMM=(38.1)},{DL650=9500},{DL650N=(42.25)},{DL750=8485},{DL750N=(37.74)},{AWT=6000},{AWTKG=(2721.6)},{L1=27.125},{L2=2.000},{L3=3.87500},{L4=19.25000},{LL=6.0000},{NO=25},{LOD=},{PPATH=parts/b3146_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[인치]
PSMM
Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
D
[인치]
DMM
D
[mm]
E
[인치]
EMM
E
[mm]
BS
Bolt Size
[인치]
BSMM
Bolt Size
[mm]
DL650
Max. Desing Load 650°F (343°C)
[Lbs]
DL650N
Max. Desing Load 650°F (343°C)
[kN]
DL750
Max. Desing Load 750°F (399°C)
[Lbs]
DL750N
Max. Desing Load 750°F (399°C)
[kN]
AWT
Appprox. Wt./100
[Lbs.]
AWTKG
Appprox. Wt./100
[kg]
B3146-6 PLN
B3146-6 PLN
6
152
Plain
1.75
44.4
10.188
258.8
8.938
227.0
6.000
152.4
4.750
120.6
1"
(25.4)
3500
(15.57)
3125
(13.90)
1200
(544.3)
B3146-8 PLN
B3146-8 PLN
8
203
Plain
2.00
50.8
11.375
288.9
10.125
257.2
7.250
184.1
6.000
152.4
11/8"
(28.6)
4800
(21.35)
4285
(19.06)
1850
(839.1)
B3146-10 PLN
B3146-10 PLN
10
254
Plain
2.25
57.1
13.125
333.4
11.375
288.9
9.000
228.6
7.250
184.1
11/4"
(31.7)
5500
(24.46)
4910
(21.84)
3030
(1374.4)
B3146-12 PLN
B3146-12 PLN
12
305
Plain
2.50
63.5
14.313
363.6
12.563
319.1
10.375
263.5
8.625
219.1
13/8"
(34.9)
7000
(31.13)
6250
(27.80)
4200
(1905.1)
B3146-14 PLN
B3146-14 PLN
14
356
Plain
2.50
63.5
15.500
393.7
13.500
342.9
11.625
295.3
9.625
244.5
11/2"
(38.1)
9500
(42.25)
8485
(37.74)
6000
(2721.6)
B3146-16 PLN
B3146-16 PLN
16
406
Plain
3.00
76.2
17.125
435.0
14.875
377.8
13.125
333.4
10.875
276.2
13/4"
(44.4)
10000
(44.48)
8930
(39.72)
8000
(3628.8)
B3146-18 PLN
B3146-18 PLN
18
457
Plain
3.50
88.9
18.250
463.5
16.250
412.8
14.500
368.3
12.500
317.5
2"
(50.8)
13800
(61.38)
12325
(54.82)
11500
(5216.4)
B3146-20 PLN
B3146-20 PLN
20
508
Plain
3.50
88.9
19.750
501.6
17.250
438.1
16.000
406.4
13.500
342.9
2"
(50.8)
15300
(68.05)
13665
(60.78)
14000
(6350.4)
B3146-24 PLN
B3146-24 PLN
24
610
Plain
3.50
88.9
22.313
566.8
19.313
490.6
18.500
469.9
15.500
393.7
2"
(50.8)
16300
(72.50)
14555
(64.74)
19000
(8618.4)
B3146-30 PLN
B3146-30 PLN
30
762
Plain
4.25
107.9
32.750
831.8
28.250
717.5
24.375
619.1
19.875
504.8
21/4"
(57.1)
20500
(91.18)
N/A
N/A
40600
(18416.1)
B3146-36 PLN
B3146-36 PLN
36
914
Plain
4.50
114.3
40.250
1022.3
34.750
882.6
30.125
765.2
22.625
574.7
23/4"
(69.8)
28000
(124.54)
N/A
N/A
67800
(30754.1)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성