Fig. 24 - Hanger for CPVC Plastic Pipe Double Fastener Strap Side Mounted (Cooper B-Line B3183) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/24.prj},{NB=24-1_GLV},{PN=24-1 GLV},{PN1=24-1_GLV},{PS=1.00000000},{FINISH=Pre-Galvanized},{A=2.582},{C=1.188},{MHS=6},{MHSM=1.83},{FHHS=5/16},{FHHSMM=7.9},{AWT=9},{AWTKG=4.1},{LOD=},{P1=2.123},{P2=1.413},{R1=1.331}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
CPVC Pipe Size
[인치]
PSMM
CPVC Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
MHS
Max. Hanger Spacing
[Ft.]
MHSM
Max. Hanger Spacing
[m]
FHHS
Fastener Hex Head Size
[인치]
FHHSMM
Fastener Hex Head Size
[mm]
AWT
Approx. Wt./100
[Lbs.]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
24-3/4 GLV
24-3/4 GLV
3/4
19
Pre-Galvanized
2.317
58.9
1.159
29.4
1.188
30.2
51/2
1.67
5/16
7.9
9
4.1
24-1 GLV
24-1 GLV
1
25
Pre-Galvanized
2.582
65.6
1.291
32.8
1.188
30.2
6
1.83
5/16
7.9
9
4.1
24-11/4 GLV
24-11/4 GLV
1 1/4
32
Pre-Galvanized
2.927
74.3
1.464
37.2
1.188
30.2
61/2
1.98
5/16
7.9
11
5.0
24-11/2 GLV
24-11/2 GLV
1 1/2
38
Pre-Galvanized
3.167
80.4
1.583
40.2
1.188
30.2
7
2.13
5/16
7.9
12
5.4
24-2 GLV
24-2 GLV
2
51
Pre-Galvanized
3.657
92.9
1.829
46.4
1.188
30.2
8
2.44
5/16
7.9
15
6.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성