Fig. 23 - Hanger for CPVC Plastic Pipe Double Fastener Strap (Cooper B-Line B3182) - Pipe Clamps
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/23.prj},{NB=23-11/4_GLV},{PN=23-11/4 GLV},{PN1=23-11/4_GLV},{PS=1.25000000},{FINISH=Pre-Galvanized},{A=1.188},{C=4.160},{MHS=6 1/2},{MHSM=1.98},{FHHS=5/16},{FHHSMM=7.9},{AWT=11},{AWTKG=5.0},{LOD=},{P1=0.875},{P2=1.166},{R1=1.660}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
CPVC Pipe Size
[인치]
PSMM
CPVC Pipe Size
[mm]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AMM
A
[mm]
B
[인치]
BMM
B
[mm]
C
[인치]
CMM
C
[mm]
MHS
Max. Hanger Spacing
[Ft.]
MHSM
Max. Hanger Spacing
[m]
FHHS
Fastener Hex Head Size
[인치]
FHHSMM
Fastener Hex Head Size
[mm]
AWT
Approx. Wt./100
[Lbs.]
AWTKG
Approx. Wt./100
[kg]
23-3/4 GLV
23-3/4 GLV
3/4
19
Pre-Galvanized
1.188
30.2
1.575
40.0
3.150
80.0
5 1/2
1.67
5/16
7.9
9
4.1
23-1 GLV
23-1 GLV
1
25
Pre-Galvanized
1.188
30.2
1.708
43.4
3.415
86.7
6
1.83
5/16
7.9
9
4.1
23-11/4 GLV
23-11/4 GLV
1 1/4
32
Pre-Galvanized
1.188
30.2
2.080
52.8
4.160
105.7
6 1/2
1.98
5/16
7.9
11
5.0
23-11/2 GLV
23-11/2 GLV
1 1/2
38
Pre-Galvanized
1.188
30.2
2.200
55.9
4.400
111.8
7
2.13
5/16
7.9
12
5.4
23-2 GLV
23-2 GLV
2
51
Pre-Galvanized
1.188
30.2
2.438
61.9
4.875
123.8
8
2.44
5/16
7.9
15
6.8
23-21/2 GLV
23-21/2 GLV
2 1/2
64
Pre-Galvanized
1.188
30.2
2.688
68.3
5.375
136.5
Consult Factory
Consult Factory
5/16
7.9
22
10.0
23-3 GLV
23-3 GLV
3
76
Pre-Galvanized
1.188
30.2
3.000
76.2
6.000
152.4
Consult Factory
Consult Factory
5/16
7.9
25
11.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성