카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-EVGE-R - Standpipe adaptors
Conexa
DIN Verschraubungen
Einschraubstutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_3_einschraub/c_evge_r_asmtab.prj},{NB=C-EVGE 42 LR},{BEZ1=EVGE 42 LR},{MAT=C},{BAU=L},{T=G1 1/2A},{D1=42},{D3=35.5},{D4=55},{L1=46.5},{L2=22},{S1=55},{S2=60},{PPATH=assemblies/c_evge_r_asmtpl.prj},{KG=63.4},{C=160},{CF=160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
T
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-EVGE 06 LR
C-EVGE 06 LR
L
315
G1/8A
6
3.5
14
24.5
8
14
14
2.3
CONEXA C-EVGE 08 LR
C-EVGE 08 LR
L
315
G1/4A
8
4.5
18
29.5
12
19
17
5.0
CONEXA C-EVGE 10 LR
C-EVGE 10 LR
L
315
G1/4A
10
7.0
18
27.5
12
19
19
6.5
CONEXA C-EVGE 12 LR
C-EVGE 12 LR
L
315
G3/8A
12
7.5
22
34.0
12
22
22
8.5
CONEXA C-EVGE 12 LR 1/4
C-EVGE 12 LR 1/4
L
315
G1/4A
12
7.0
18
28.5
12
19
22
7.4
CONEXA C-EVGE 12 LR 1/2
C-EVGE 12 LR 1/2
L
315
G1/2A
12
7.5
26
34.5
14
27
22
12.8
CONEXA C-EVGE 15 LR
C-EVGE 15 LR
L
315
G1/2A
15
11.0
26
32.0
14
27
27
13.0
CONEXA C-EVGE 18 LR
C-EVGE 18 LR
L
315
G1/2A
18
14.0
26
31.5
14
27
32
13.3
CONEXA C-EVGE 22 LR
C-EVGE 22 LR
L
160
G3/4A
22
18.0
32
32.5
16
32
36
18.7
CONEXA C-EVGE 28 LR
C-EVGE 28 LR
L
160
G1A
28
23.0
39
35.0
18
41
41
38.0
CONEXA C-EVGE 35 LR
C-EVGE 35 LR
L
160
G 1 1/4A
35
29.5
49
42.5
20
50
50
44.1
CONEXA C-EVGE 42 LR
C-EVGE 42 LR
L
160
G1 1/2A
42
35.5
55
46.5
22
55
60
63.4
CONEXA C-EVGE 06 SR
C-EVGE 06 SR
S
630
G1/4A
6
3.5
18
27.0
12
19
17
5.0
CONEXA C-EVGE 08 SR
C-EVGE 08 SR
S
630
G1/4A
8
4.5
18
29.5
12
19
19
5.6
CONEXA C-EVGE 10 SR
C-EVGE 10 SR
S
630
G3/8A
10
6.5
22
32.0
12
22
22
8.4
CONEXA C-EVGE 12 SR
C-EVGE 12 SR
S
630
G3/8A
16
7.5
22
34.0
12
22
24
9.4
CONEXA C-EVGE 12 SR 1/2
C-EVGE 12 SR 1/2
S
630
G1/2A
12
7.5
26
34.5
14
27
24
9.6
CONEXA C-EVGE 14 SR
C-EVGE 14 SR
S
630
G1/2A
14
9.5
26
36.5
14
27
27
14.6
CONEXA C-EVGE 16 SR
C-EVGE 16 SR
S
400
G1/2A
16
11.5
26
37.0
14
27
30
16.5
CONEXA C-EVGE 16 SR 3/4
C-EVGE 16 SR 3/4
S
400
G3/4A
16
11.5
32
39.0
16
32
30
20.2
CONEXA C-EVGE 20 SR
C-EVGE 20 SR
S
400
G3/4A
20
15.5
32
43.0
16
32
36
28.6
CONEXA C-EVGE 25 SR
C-EVGE 25 SR
S
400
G1A
25
18.0
39
48.0
18
41
46
49.0
CONEXA C-EVGE 30 SR
C-EVGE 30 SR
S
400
G 1 1/4A
30
23.5
49
51.0
20
50
50
70.7
CONEXA C-EVGE 38 SR
C-EVGE 38 SR
S
250
G1 1/2A
38
29.0
55
60.0
22
55
60
95.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성