카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-EVGE-M-WD - Standpipe adaptors
Conexa
DIN Verschraubungen
Einschraubstutzen
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_3_einschraub/c_evge_m_wd_asmtab.prj},{NB=C-EVGE 42 LM WD },{BEZ1=EVGE 42 LM WD},{MAT=C},{DW=FKM},{BAU=L},{PN=160},{T=M48x2},{D1=42},{D3=35.5},{D4=55},{L1=46.5},{L2=22},{S1=55},{S2=60},{PPATH=assemblies/c_evge_m_wd_asmtpl.prj},{KG=45.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
T
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-EVGE 06 LM WD
C-EVGE 06 LM WD
L
315
M10x1
6
3.5
14
24.5
8
14
14
2.5
CONEXA C-EVGE 08 LM WD
C-EVGE 08 LM WD
L
315
M12x1,5
8
5.5
17
26.5
12
17
17
4.0
CONEXA C-EVGE 10 LM WD
C-EVGE 10 LM WD
L
315
M14x1,5
10
7.0
19
27.5
12
19
19
4.8
CONEXA C-EVGE 12 LM WD
C-EVGE 12 LM WD
L
315
M16x1,5
12
9.0
22
30.5
12
22
22
6.5
CONEXA C-EVGE 15 LM WD
C-EVGE 15 LM WD
L
315
M18x1,5
15
11.0
24
31.5
12
24
27
9.6
CONEXA C-EVGE 18 LM WD
C-EVGE 18 LM WD
L
315
M22x1,5
18
14.0
27
31.5
14
27
32
13.0
CONEXA C-EVGE 22 LM WD
C-EVGE 22 LM WD
L
160
M26x1,5
22
18.0
32
32.5
16
32
36
17.6
CONEXA C-EVGE 28 LM WD
C-EVGE 28 LM WD
L
160
M33x2
28
23.0
40
35.0
18
41
41
19.3
CONEXA C-EVGE 35 LM WD
C-EVGE 35 LM WD
L
160
M42x2
35
29.5
50
42.5
20
50
50
40.7
CONEXA C-EVGE 42 LM WD
C-EVGE 42 LM WD
L
160
M48x2
42
35.5
55
46.5
22
55
60
45.6
CONEXA C-EVGE 06 SM WD
C-EVGE 06 SM WD
S
630
M12x1,5
6
3.5
17
27.0
12
17
17
4.6
CONEXA C-EVGE 08 SM WD
C-EVGE 08 SM WD
S
630
M14x1,5
8
4.5
19
29.5
12
19
19
5.5
CONEXA C-EVGE 10 SM WD
C-EVGE 10 SM WD
S
630
M16x1,5
10
6.5
22
32.0
12
22
22
8.3
CONEXA C-EVGE 12 SM WD
C-EVGE 12 SM WD
S
630
M18x1,5
12
7.5
24
34.0
12
24
24
11.5
CONEXA C-EVGE 14 SM WD
C-EVGE 14 SM WD
S
630
M20x1,5
14
9.5
26
36.5
14
27
27
14.9
CONEXA C-EVGE 16 SM WD
C-EVGE 16 SM WD
S
400
M22x1,5
16
11.5
27
37.0
14
27
30
15.4
CONEXA C-EVGE 20 SM WD
C-EVGE 20 SM WD
S
400
M27x2
20
15.5
32
43.0
16
32
36
25.4
CONEXA C-EVGE 25 SM WD
C-EVGE 25 SM WD
S
400
M33x2
25
18.0
40
48.0
18
41
46
46.6
CONEXA C-EVGE 30 SM WD
C-EVGE 30 SM WD
S
400
M42x2
30
23.5
50
51.0
20
50
50
64.5
CONEXA C-EVGE 38 SM WD
C-EVGE 38 SM WD
S
250
M48x2
38
29.0
55
60.0
22
55
60
88.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성