카탈로그: Conexa
생성됨: 01.07.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conexa
C-B4 - Cutting ring
Conexa
DIN Verschraubungen
Schneidringe, Muttern
Powered by
CAD모델 선택
{conexa/1_din_vers/1_1_schneid/c_b4.prj},{NB=C-B4 42 L X },{MAT=C},{DW=FKM},{NR=42},{LT=L},{BAU=L},{D1=42},{L1=13.0},{KG=2,30},{VERS=10},{LTR=8.000},{ER=0.070},{CEP=3.000},{ROHR=42},{C=160},{CF=160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BESTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
BAU
Series
ⁿ/ₐ
PN
Pressure
[bar]
D1
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
KG
Weight
[kg/100 St.]
CONEXA C-B4 06 L X
C-B4 06 L X
L
315
6
9.5
0,15
CONEXA C-B4 08 L X
C-B4 08 L X
L
315
8
9.5
0,20
CONEXA C-B4 10 L X
C-B4 10 L X
L
315
10
10.0
0,29
CONEXA C-B4 12 L X
C-B4 12 L X
L
315
12
10.0
0,35
CONEXA C-B4 15 L X
C-B4 15 L X
L
315
15
10.0
0,42
CONEXA C-B4 18 L X
C-B4 18 L X
L
315
18
10.0
0,50
CONEXA C-B4 22 L X
C-B4 22 L X
L
160
22
10.5
0,62
CONEXA C-B4 28 L X
C-B4 28 L X
L
160
28
11.0
0,78
CONEXA C-B4 35 L X
C-B4 35 L X
L
160
35
13.0
1,75
CONEXA C-B4 42 L X
C-B4 42 L X
L
160
42
13.0
2,30
CONEXA C-B4 06 S X
C-B4 06 S X
S
630
6
9.5
0,15
CONEXA C-B4 08 S X
C-B4 08 S X
S
630
8
9.5
0,26
CONEXA C-B4 10 S X
C-B4 10 S X
S
630
10
10.0
0,28
CONEXA C-B4 12 S X
C-B4 12 S X
S
630
12
10.0
0,34
CONEXA C-B4 14 S X
C-B4 14 S X
S
630
14
10.0
0,38
CONEXA C-B4 16 S X
C-B4 16 S X
S
400
16
10.5
0,55
CONEXA C-B4 20 S X
C-B4 20 S X
S
400
20
12.0
1,00
CONEXA C-B4 25 S X
C-B4 25 S X
S
400
25
12.0
1,35
CONEXA C-B4 30 S X
C-B4 30 S X
S
400
30
13.0
1,76
CONEXA C-B4 38 S X
C-B4 38 S X
S
315
38
13.0
2,17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성