카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
Type 05 - Cap trunnion
CMB Cilindri
Hydraulic Cylinders ISO 6020 / 2
Single acting cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/cilindri_oleodinamici_iso_6020_2/a3_cilindro_mono_stelo/mono_05_asmtab.prj},{NB=A3063M0001C05/P11-- 10113301011000000000},{SIZE=63},{MM=45},{CORSA1=5000},{WHSTD=33},{AX=45},{A1X=28},{B=60},{CH=36},{E=90},{D=30},{G=55},{J=45},{CX=30},{EP=19},{EX=22},{LT=38},{MS=40},{TC=89},{TD=32},{TL=25},{TT=88},{UT=139},{VD=14},{PJ1=80},{TG=64.3},{XOX=206},{YX=71},{ALFA=6},{XGX=70},{VD1=11},{R=65},{S=18},{TO=117},{UO=140},{FB=13.5},{E1=90},{LH=44},{SB=18.0},{SSX=86},{ST=26.0},{SW=17},{TS=124},{US=160},{XSX=65},{XJX=149},{ZAX=168},{ZK=45},{SP=40},{TM=100},{UM=150},{UW=95},{XVMIN=123},{XVC=103},{CORSAMX=20},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WH=33},{SA=0},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=0},{ADX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
DISINF
Spacers info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
XX
[mm]
F
[mm]
EE
(BSP)
[인치]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK1
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF1
(Metric)
ⁿ/ₐ
PJ
[mm]
TC
[mm]
TD
f8 Ø
[mm]
TL
[mm]
TT
[mm]
UT
[mm]
VD
[mm]
XJ
[mm]
Y
[mm]
ZA
[mm]
ZK
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
A3025A0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
25
12
-
-
14
-
24
9
5
10
1/4''
M10x1.25
-
-
-
54
38
12
10
38
58
6
101
50
114
35
1.40
A3025D0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
25
18
-
-
18
-
30
14
5
10
1/4''
M14x1.5
-
-
-
54
38
12
10
38
58
6
101
50
114
35
1.40
A3032B0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
32
14
-
-
16
-
26
11
5
10
1/4''
M12x1.25
-
-
-
57
44
16
12
44
68
12
115
60
128
36
1.70
A3032D0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
32
18
-
-
18
-
30
14
5
10
1/4''
M14x1.5
-
-
-
57
44
16
12
44
68
6
115
60
128
36
1.70
A3032F0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
32
22
-
-
22
-
34
17
5
10
1/4''
M16x1.5
-
-
-
57
44
16
12
44
68
12
115
60
128
36
1.70
A3040D0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
40
18
-
-
18
-
30
14
-
10
3/8''
M14x1.5
-
-
-
74
63
20
16
60
95
6
134
62
153
45
3.90
A3040F0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
40
22
-
-
22
-
34
17
-
10
3/8''
M16x1.5
-
-
-
74
63
20
16
60
95
12
134
62
153
45
3.90
A3040H0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
40
28
-
-
28
-
42
22
-
10
3/8''
M20x1.5
-
-
-
74
63
20
16
60
95
10
134
62
153
45
4.00
A3050F0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
50
22
-
-
22
-
34
17
-
15
1/2''
M16x1.5
-
-
-
76
76
25
20
75
116
7
140
68
159
45
6.30
A3050H0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
50
28
-
-
28
-
42
22
-
15
1/2''
M20x1.5
-
-
-
76
76
25
20
75
116
7
140
68
159
45
6.40
A3050L0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
50
36
-
-
36
-
50
30
-
15
1/2''
M27x2
-
-
-
76
76
25
20
75
116
10
140
68
159
45
6.50
A3063H0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
63
28
-
-
28
-
42
22
-
15
1/2''
M20x1.5
-
-
-
80
89
32
25
88
139
7
149
71
168
45
8.80
A3063L0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
63
36
-
-
36
-
50
30
-
15
1/2''
M27x2
-
-
-
80
89
32
25
88
139
10
149
71
168
45
8.90
A3063M0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
63
45
-
-
45
-
60
36
-
15
1/2''
M33x2
-
-
-
80
89
32
25
88
139
14
149
71
168
45
9.10
A3080L0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
80
36
-
-
36
-
50
30
-
20
3/4''
M27x2
-
-
-
93
114
40
32
114
178
5
168
77
190
52
16.60
A3080M0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
80
45
-
-
45
-
60
36
-
20
3/4''
M33x2
-
-
-
93
114
40
32
114
178
9
168
77
190
52
16.70
A3080P0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
80
56
-
-
56
-
72
50
-
20
3/4''
M42x2
-
-
-
93
114
40
32
114
178
9
168
77
190
52
16.90
A3100M0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
100
45
-
-
45
-
60
36
-
22
3/4''
M33x2
-
-
-
101
127
50
40
126
207
7
187
82
216
68
22.80
A3100P0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
100
56
-
-
56
-
72
50
-
22
3/4''
M42x2
-
-
-
101
127
50
40
126
207
7
187
82
216
68
23.10
A3100R0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
100
70
-
-
63
-
88
60
-
22
3/4''
M48x2
-
-
-
101
127
50
40
126
207
10
187
82
216
68
23.40
A3125P0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
125
56
-
-
56
-
72
50
-
22
1''
M42x2
-
-
-
117
165
63
50
164
265
6
209
86
246
85
42.50
A3125R0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
125
70
-
-
63
-
88
60
-
22
1''
M48x2
-
-
-
117
165
63
50
164
265
10
209
86
246
85
43.00
A3125T0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
125
90
-
-
85
-
108
75
-
22
1''
M64x3
-
-
-
117
165
63
50
164
265
10
209
86
246
85
44.00
A3160R0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
160
70
-
-
63
-
88
60
-
25
1''
M48x2
-
-
-
130
203
80
63
198
329
7
230
86
277
95
70.90
A3160T0001C05/P11
To ISO 6020/2 standards
05
160
90
-
-
85
-
108
80
-
25
1''
M64x3
-
-
-
130
203
80
63
198
329
7
230
86
277
95
72.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성