카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
Type 04 - Head trunnion
CMB Cilindri
Hydraulic Cylinders ISO 6020 / 2
Single acting cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/cilindri_oleodinamici_iso_6020_2/a3_cilindro_mono_stelo/mono_04_asmtab.prj},{NB=A3063M0001C04/P11-- 10113301011000000000},{SIZE=63},{MM=45},{CORSA1=5000},{WHSTD=33},{AX=45},{A1X=28},{B=60},{CH=36},{E=90},{D=30},{G=55},{J=45},{KKNDM=33},{KK1NDM=20},{CX=30},{EP=19},{EX=22},{LT=38},{MS=40},{TC=89},{TD=32},{TL=25},{TT=88},{UT=139},{VD=14},{PJ1=80},{TG=64.3},{XOX=206},{YX=71},{ZBX=185},{ZJX=168},{ALFA=6},{XGX=70},{VD1=11},{R=65},{S=18},{TO=117},{UO=140},{FB=13.5},{E1=90},{LH=44},{SB=18.0},{SSX=86},{ST=26.0},{SW=17},{TS=124},{US=160},{XSX=65},{XJX=149},{ZAX=168},{ZK=45},{SP=40},{TM=100},{UM=150},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WH=33},{SA=0},{GUA=1},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=0},{AMX=999}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
DISINF
Spacers info
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
XX
[mm]
F
[mm]
EE
(BSP)
[인치]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KK1
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF1
(Metric)
ⁿ/ₐ
PJ
[mm]
TC
[mm]
TD
f8 Ø
[mm]
TL
[mm]
TT
[mm]
UT
[mm]
VD
[mm]
XG
[mm]
Y
[mm]
ZB
max
[mm]
ZJ
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
A3025A0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
25
12
-
-
14
-
24
9
5
10
1/4''
M10x1.25
-
-
-
54
38
12
10
38
58
6
44
50
121
114
1.40
A3025D0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
25
18
-
-
18
-
30
14
5
10
1/4''
M14x1.5
-
-
-
54
38
12
10
38
58
6
44
50
121
114
1.40
A3032B0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
32
14
-
-
16
-
26
11
5
10
1/4''
M12x1.25
-
-
-
57
44
16
12
44
68
12
54
60
137
128
1.70
A3032D0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
32
18
-
-
18
-
30
14
5
10
1/4''
M14x1.5
-
-
-
57
44
16
12
44
68
6
54
60
137
128
1.70
A3032F0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
32
22
-
-
22
-
34
17
5
10
1/4''
M16x1.5
-
-
-
57
44
16
12
44
68
12
54
60
137
128
1.70
A3040D0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
40
18
-
-
18
-
30
14
-
10
3/8''
M14x1.5
-
-
-
74
63
20
16
60
95
6
57
62
166
153
3.90
A3040F0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
40
22
-
-
22
-
34
17
-
10
3/8''
M16x1.5
-
-
-
74
63
20
16
60
95
12
57
62
166
153
3.90
A3040H0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
40
28
-
-
28
-
42
22
-
10
3/8''
M20x1.5
-
-
-
74
63
20
16
60
95
10
57
62
166
153
4.00
A3050F0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
50
22
-
-
22
-
34
17
-
15
1/2''
M16x1.5
-
-
-
76
76
25
20
75
116
7
64
68
176
159
6.30
A3050H0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
50
28
-
-
28
-
42
22
-
15
1/2''
M20x1.5
-
-
-
76
76
25
20
75
116
7
64
68
176
159
6.40
A3050L0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
50
36
-
-
36
-
50
30
-
15
1/2''
M27x2
-
-
-
76
76
25
20
75
116
10
64
68
176
159
6.50
A3063H0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
63
28
-
-
28
-
42
22
-
15
1/2''
M20x1.5
-
-
-
80
89
32
25
88
139
7
70
71
185
168
8.80
A3063L0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
63
36
-
-
36
-
50
30
-
15
1/2''
M27x2
-
-
-
80
89
32
25
88
139
10
70
71
185
168
8.90
A3063M0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
63
45
-
-
45
-
60
36
-
15
1/2''
M33x2
-
-
-
80
89
32
25
88
139
14
70
71
185
168
9.10
A3080L0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
80
36
-
-
36
-
50
30
-
20
3/4''
M27x2
-
-
-
93
114
40
32
114
178
5
76
77
212
190
16.60
A3080M0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
80
45
-
-
45
-
60
36
-
20
3/4''
M33x2
-
-
-
93
114
40
32
114
178
9
76
77
212
190
16.70
A3080P0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
80
56
-
-
56
-
72
50
-
20
3/4''
M42x2
-
-
-
93
114
40
32
114
178
9
76
77
212
190
16.90
A3100M0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
100
45
-
-
45
-
60
36
-
-
3/4''
M33x2
-
-
-
101
127
50
40
126
207
7
71
82
225
203
22.80
A3100P0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
100
56
-
-
56
-
72
50
-
-
3/4''
M42x2
-
-
-
101
127
50
40
126
207
7
71
82
225
203
23.10
A3100R0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
100
70
-
-
63
-
88
60
-
-
3/4''
M48x2
-
-
-
101
127
50
40
126
207
10
71
82
225
203
23.40
A3125P0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
125
56
-
-
56
-
72
50
-
-
1''
M42x2
-
-
-
117
165
63
50
164
265
6
75
86
260
232
42.50
A3125R0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
125
70
-
-
63
-
88
60
-
-
1''
M48x2
-
-
-
117
165
63
50
164
265
10
75
86
260
232
43.00
A3125T0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
125
90
-
-
85
-
108
75
-
-
1''
M64x3
-
-
-
117
165
63
50
164
265
10
75
86
260
232
44.00
A3160R0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
160
70
-
-
63
-
88
60
-
-
1''
M48x2
-
-
-
130
203
80
63
198
329
7
75
86
279
245
70.90
A3160T0001C04/P11
To ISO 6020/2 standards
04
160
90
-
-
85
-
108
80
-
-
1''
M64x3
-
-
-
130
203
80
63
198
329
7
75
86
279
245
72.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성