RX24 - Male-female stud tee
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RX Line - 316L Stainless Steel Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/rx_line_316l_stainless_steel_standard_fittings/rx2420-20male-female20stud20tee.prj},{NB=X5140002},{SHA256=xzP/bHeIdo0Y+NmgP8yFsyIoQ6tjHEMyR+N5Z4GRlIA=},{INAME=x5140002},{NAME=x5140002},{NNCUSTOM=RX24},{NTCUSTOM=Male-female stud tee},{NBCUSTOM=X5140002},{LINACUSTOM=X5140002},{STEPFILE=X5140002},{PNGFILE=RX24},{DWGFILE=RX24},{CODE=X5140002},{TYPE=RX24 14 14},{MAT=316L Stainless Steel},{D1=R1/4},{D2=G1/4},{L1=21.5},{L1IN=.846},{L2=52},{L2IN=2.047},{CH=12},{G=34.6},{OZ=1.220},{WT=-40 ÷ 200},{WTF=-40 ÷ 392},{WP=150},{WPP=2175},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, Food Industry, Chemical, Mediacal and Pharmaceutical Industry}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
X5140001
X5140001
RX24 18 18
316L Stainless Steel
R1/8
G1/8
17.0
.669
44
1.732
10
22.5
.794
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5140002
X5140002
RX24 14 14
316L Stainless Steel
R1/4
G1/4
21.5
.846
52
2.047
12
34.6
1.220
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5140003
X5140003
RX24 38 38
316L Stainless Steel
R3/8
G3/8
24.5
.965
56
2.205
17
57.5
2.028
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5140004
X5140004
RX24 12 12
316L Stainless Steel
R1/2
G1/2
30.5
1.201
68
2.677
19
110.5
3.898
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성