RA98 - Bonded seal
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra9820-20bonded20seal.prj},{NB=05880002},{SHA256=Fi+dQkCRLDhqhMguirqh3FDrGBY/0AxWqepZaPWSChA=},{INAME=05880002},{NAME=05880002},{NNCUSTOM=RA98},{NTCUSTOM=Bonded seal},{NBCUSTOM=05880002},{LINACUSTOM=05880002},{STEPFILE=05880002},{PNGFILE=RA98},{DWGFILE=RA98},{CODE=05880002},{TYPE=RA98 00 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=13.85},{D1IN=.545},{D2=18.7},{D2IN=.736},{S=1.2},{SIN=.047},{G=0.77},{OZ=.027},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1IN
[in]
D2
[mm]
D2IN
[in]
S
[mm]
SIN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
05880001
05880001
RA98 00 18
Brass Nickel Plated
10.40
.409
14.7
.579
1.2
.047
0.60
.021
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05880002
05880002
RA98 00 14
Brass Nickel Plated
13.85
.545
18.7
.736
1.2
.047
0.77
.027
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05880003
05880003
RA98 00 38
Brass Nickel Plated
17.35
.683
22.7
.894
1.2
.047
1.10
.039
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05880004
05880004
RA98 00 12
Brass Nickel Plated
21.65
.852
26.7
1.051
1.2
.047
1.20
.042
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
05880005
05880005
RA98 00 34
Brass Nickel Plated
27.30
1.075
32.6
1.283
1.2
.047
1.50
.053
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성