MM28 - Union Elbow
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MM Line - Misting Push-in Fittings, 80 bar Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mm_line_misting_push-in_fittings_80_bar_inch_npt/mm28_union20elbow.prj},{NB=MM183030},{NAME=MM183030},{CODE=MM183030},{TYPE=MM28 1/4 1/4},{MAT=Brass Nickel Plated},{VAR_TUBO1=1/4},{VAR_TUBO2=1/4},{D1=12},{D1IN=.472},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=22},{L1IN=.866},{L2=22},{L2IN=.866},{G=18},{OZ=.635},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=80},{WPP=1160},{CONF1=RoHS},{AF=Misting circuits},{NBCUSTOM=MM183030},{NNCUSTOM=MM28},{NTCUSTOM=Union Elbow},{LINACUSTOM=MM183030},{STEPFILE=MM183030},{PNGFILE=MM28},{DWGFILE=MM28},{NN=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO1
Øe Tube1
ⁿ/ₐ
VAR_TUBO2
Øe Tube2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1IN
[in]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working TePMerature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
NN
[mm]
MM183030
MM183030
MM183030
MM28 1/4 1/4
Brass Nickel Plated
1/4
1/4
12
.472
12
.472
22
.866
22
.866
18
.635
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Misting circuits
0
MM185050
MM185050
MM185050
MM28 3/8 3/8
Brass Nickel Plated
3/8
3/8
16
.630
16
.630
25,5
1.004
25,5
1.004
35,1
1.238
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Misting circuits
0
MM186060
MM186060
MM186060
MM28 1/2 1/2
Brass Nickel Plated
1/2
1/2
19,5
.768
19,5
.768
29,5
1.161
29,5
1.161
57,9
2.042
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
80
1160
RoHS
Misting circuits
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성