MV21 - Line flow control
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
flow_controls
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/flow_controls/mv21_line_flow_control.prj},{NB=04110B04},{SHA256=myWmkgH6G0M051w+58EImPR1tap+Oyqi45MiZSllRCs=},{INAME=04110b04},{NAME=04110b04},{NNCUSTOM=MV21},{NTCUSTOM=Line flow control},{NBCUSTOM=04110B04},{LINACUSTOM=04110B04},{STEPFILE=04110B04},{PNGFILE=MV21},{DWGFILE=MV21},{CODE=04110B04},{TYPE=MV21 00 12},{MAT=Anodised Alluminium},{D1=G1/2},{D2=6.5},{D2IN=.256},{D3=M22x1,5},{L1=40},{L1IN=1.575},{L2MAX=92.9},{L2MAXIN=3.657},{L3=65},{L3IN=2.559},{L4=50},{L4IN=1.969},{L5=17},{L5IN=.669},{S=30},{SIN=1.181},{CH=26},{G=299.0},{GOZ=10.547},{FLOW=BID},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=0 ÷ 10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2MAX
[mm]
L2MAXIN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
L5
[mm]
L5IN
[in]
S
[mm]
SIN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
FLOW
[Flow control]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
04110B00
04110B00
MV21 00 M5
Anodised Alluminium
M5x0,8
3.2
.126
M9x0,75
15
.591
36.2
1.425
25
.984
18
.709
7
.276
12
.472
11
20.0
.705
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04110B01
04110B01
MV21 00 18
Anodised Alluminium
G1/8
4.5
.177
M12x0,75
21
.827
49.3
1.941
34
1.339
24
.945
8
.315
16
.630
15
50.0
1.764
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04110B02
04110B02
MV21 00 14
Anodised Alluminium
G1/4
6.5
.256
M18x1,5
30
1.181
75.2
2.961
50
1.969
35
1.378
12
.472
25
.984
22
162.0
5.714
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04110B03
04110B03
MV21 00 38
Anodised Alluminium
G3/8
6.5
.256
M18x1,5
30
1.181
75.2
2.961
58
2.283
40
1.575
12
.472
25
.984
22
171.0
6.032
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04110B04
04110B04
MV21 00 12
Anodised Alluminium
G1/2
6.5
.256
M22x1,5
40
1.575
92.9
3.657
65
2.559
50
1.969
17
.669
30
1.181
26
299.0
10.547
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04110U00
04110U00
MV21 00 M5
Anodised Alluminium
M5x0,8
3.2
.126
M9x0,75
15
.591
36.2
1.425
25
.984
18
.709
7
.276
12
.472
11
20.0
.705
UNI
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04110U01
04110U01
MV21 00 18
Anodised Alluminium
G1/8
4.5
.177
M12x0,75
21
.827
49.3
1.941
34
1.339
24
.945
8
.315
16
.630
15
45.0
1.587
UNI
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04110U02
04110U02
MV21 00 14
Anodised Alluminium
G1/4
6.5
.256
M18x1,5
30
1.181
75.2
2.961
50
1.969
35
1.378
12
.472
25
.984
22
165.0
5.820
UNI
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04110U03
04110U03
MV21 00 38
Anodised Alluminium
G3/8
6.5
.256
M18x1,5
30
1.181
75.2
2.961
58
2.283
40
1.575
12
.472
25
.984
22
172.0
6.067
UNI
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04110U04
04110U04
MV21 00 12
Anodised Alluminium
G1/2
6.5
.256
M22x1,5
40
1.575
92.9
3.657
65
2.559
50
1.969
17
.669
30
1.181
26
299.4
10.561
UNI
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
0 ÷ 10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성