MV27 - Quick exhaust valve
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
automatic_valves
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/automatic_valves/mv27_quick_exhaust_valve.prj},{NB=4170002},{SHA256=eyNEEoLsRfHvAK63ejrX/HjJqAHEKjKsIKd/kC4vaFI=},{INAME=04170002},{NAME=04170002},{NNCUSTOM=MV27},{NTCUSTOM=Quick exhaust valve},{NBCUSTOM=4170002},{LINACUSTOM=4170002},{STEPFILE=4170002},{PNGFILE=MV27},{DWGFILE=MV27},{CODE=4170002},{TYPE=MV27 00 14},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/4},{L1=11.0},{L1IN=.433},{L2=34.5},{L2IN=1.358},{L3=53.0},{L3IN=2.087},{CH=19},{G=148.2},{GOZ=5.228},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=2 ÷ 10},{WPP=29/145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
4170000
4170000
MV27 00 M5
Brass Nickel Plated
M5x0,8
4.5
.177
15.6
.614
24.8
.976
10
34.0
1.199
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4170001
4170001
MV27 00 18
Brass Nickel Plated
G1/8
8.0
.315
28.0
1.102
42.0
1.654
15
84.8
2.991
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4170002
4170002
MV27 00 14
Brass Nickel Plated
G1/4
11.0
.433
34.5
1.358
53.0
2.087
19
148.2
5.228
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4170003
4170003
MV27 00 38
Brass Nickel Plated
G3/8
12.0
.472
36.0
1.417
55.0
2.165
21
149.2
5.263
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4170004
4170004
MV27 00 12
Brass Nickel Plated
G1/2
14.0
.551
44.0
1.732
71.0
2.795
26
326.0
11.499
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
4170005
4170005
MV27 00 34
Brass Nickel Plated
G3/4
18.0
.709
52.0
2.047
86.0
3.386
32
451.6
15.930
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
2 ÷ 10
29/145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성