카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWT*-*-D-FP1 - D형치즈
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
Joint / tube
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/gw/gwt_d.prj},{NB=GWT 8- 6-D-FP1},{MN=GWT 8- 6-D-FP1},{BORE=8},{M=R1/8},{NDM=9.728},{P=0.0},{H=14},{L1=25.5},{L2=23.5},{A=8.0},{B=19.0},{C=14.5},{MBS=6.0},{ESA=23.5},{INFOTEXT=Dimensions},{VERS=2},{VER=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용 튜브O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MBS
최소한의 내경
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWT 4-M5-D-FP1
GWT 4-M5-D-FP1
4
M5 x 0.8
10
16.5
18.5
3.4
16.0
10.0
2.5
4.3
GWT 4- 6-D-FP1
GWT 4- 6-D-FP1
4
R1/8
10
20.5
18.5
8.0
16.0
10.0
2.5
4.3
GWT 4- 8-D-FP1
GWT 4- 8-D-FP1
4
R1/4
14
24.0
18.5
11.0
16.0
10.0
2.5
4.3
GWT 6-M5-D-FP1
GWT 6-M5-D-FP1
6
M5 x 0.8
12
19.5
21.0
3.4
17.5
12.5
2.5
4.3
GWT 6- 6-D-FP1
GWT 6- 6-D-FP1
6
R1/8
12
24.0
21.0
8.0
17.5
12.5
4.0
10.5
GWT 6- 8-D-FP1
GWT 6- 8-D-FP1
6
R1/4
14
27.5
21.0
11.0
17.5
12.5
4.0
10.5
GWT 6-10-D-FP1
GWT 6-10-D-FP1
6
R3/8
17
29.0
21.0
12.0
17.5
12.5
4.0
10.5
GWT 8- 6-D-FP1
GWT 8- 6-D-FP1
8
R1/8
14
25.5
23.5
8.0
19.0
14.5
6.0
23.5
GWT 8- 8-D-FP1
GWT 8- 8-D-FP1
8
R1/4
14
28.5
23.5
11.0
19.0
14.5
6.0
23.5
GWT 8-10-D-FP1
GWT 8-10-D-FP1
8
R3/8
17
30.0
23.5
12.0
19.0
14.5
6.0
23.5
GWT10- 8-D-FP1
GWT10- 8-D-FP1
10
R1/4
17
31.0
27.0
11.0
21.5
17.5
8.0
33.5
GWT10-10-D-FP1
GWT10-10-D-FP1
10
R3/8
17
32.5
27.0
12.0
21.5
17.5
8.0
33.5
GWT10-15-D-FP1
GWT10-15-D-FP1
10
R1/2
22
35.5
27.0
15.0
21.5
17.5
8.0
33.5
GWT12- 8-D-FP1
GWT12- 8-D-FP1
12
R1/4
19
33.0
29.5
11.0
23.0
20.0
8.5
37.0
GWT12-10-D-FP1
GWT12-10-D-FP1
12
R3/8
19
34.5
29.5
12.0
23.0
20.0
9.0
41.0
GWT12-15-D-FP1
GWT12-15-D-FP1
12
R1/2
22
37.5
29.5
15.0
23.0
20.0
9.0
41.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성