카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch SMD2-YL - 단동 압출형 스위치 부착
CKD
생산 종료품
Compact cylinderSMD2
SMD2-Y- Single acting retract type
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/smd2_series/smd2-y/smd2_l_y_w_s_asmtab.prj},{NB=SMD2-YL-DA-16-5_(05)},{TYPE=SMD2-YL},{BORE=16},{MS=DA},{STROKE=5},{STROKE1=5},{PTT=},{SWM=},{SLD=},{LWL=},{SWP=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{A=12.5},{B=8.0},{D=10},{EE=M5},{F=20.4},{G=32.4},{H=10},{HH=M4 depth 6},{J=4.5 (penetrating)},{KA=7.5 spot face depth 7},{KK=M5},{MM=6},{MN=5},{N=7},{Q=15},{R=5},{S=12},{T=3.2},{U=24},{V=10.2},{VV=16.2},{W=14},{E=0.5},{PPATH=with_sw/smd2_l_y_w_s_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
구경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
MM
[mm]
MN
[mm]
N
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
VV
[mm]
W
[mm]
XF
[mm]
Y
[mm]
X
[mm]
E
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
SMD2-YL-DA-6-5
SMD2-YL
6
-
5.5
11.0
10
M5
13.4
22.4
11
M2.5 깊이 5
3.4 (관통)
5.9 자리파기 깊이 5.3
M3
48
3
-
7
11
-
7
1.8
17
6.7
11.2
10
18
-
66
1
0.0
0.0
SMD2-YL-DA-10-5
SMD2-YL
10
-
7.0
11.0
10
M5
15.4
24.4
11
M3 깊이 5
3.4 (관통)
5.9 자리파기 깊이 5.5
M4
51
4
-
7
11
-
9
2.4
18
7.7
12.2
11
21
-
72
1
0.0
0.0
SMD2-YL-DA-16-5
SMD2-YL
16
12.5
8.0
10.0
10
M5
20.4
32.4
10
M4 깊이 6
4.5 (관통)
7.5 자리파기 깊이 7
M5
60
6
5
7
15
5
12
3.2
24
10.2
16.2
14
21
-
81
0.5
0.0
0.0
SMD2-YL-DA-20-5
SMD2-YL
20
13.5
10.0
14.0
10
M5
26.4
40.4
14
M5 깊이 8
5.5 (관통)
9 자리파기 깊이 8.5
M6
66
8
6
9
15
12
16
3.6
30
13.2
20.2
16
24
-
90
0.5
0.0
0.0
SMD2-YL-DA-25-5
SMD2-YL
25
17.5
13.0
14.0
10
M5
32.4
50.4
14
M5 깊이 8
5.5 (관통)
9 자리파기 깊이 8.5
M8
70
10
8
10
15
13
20
5.0
38
16.2
25.2
20
38
-
98
0.5
0.0
0.0
SMD2-YL-DA-32-5
SMD2-YL
32
21
17.0
21.0
11
Rc1/8
40.4
62.4
21
M6 깊이 9
6.6 (관통)
10.5 자리파기 깊이12
M10x1.25
82
12
10
11
20
17
24
6.0
48
20.2
31.2
24
32
-
114
0.5
0.0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성