카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch SRM3
CKD
공압 실린더
로드리스형 실린더
고정도 가이드 부착 슈퍼 로드리스 실린더 SRM3
SRM3 - Double acting type
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/rodless_cylinder/srm3_series/srm3/srm3_ws_asmtab.prj},{NB=SRM3-32B-200-T0H-R(0)},{BORE=32},{A=66},{AA=116},{AB=20.0},{B=13.3},{C=62},{CA=41.5},{CB=39.5},{DA=27},{DB=25.0},{DC=22.5},{DD=25.5},{EA=80},{EB=11.0},{EC=6.6},{ED=2.5},{EE=6.0},{FA=10},{FB=8.5},{FC=4.5},{FD=3},{FE=3.7},{G=47.5},{HA=10.0},{HB=23.5},{J=28},{K=106},{L=268},{LA=2.5},{LL=270.5},{M=196},{N=80},{P=36},{TA=132},{TB=85},{TC=128},{TD=65},{UA=6.6},{XVA=0},{XVB=0.0},{XVC=0.0},{XVD=0.0},{XVE=0.0},{XA=48},{XB=25},{XC=10},{YC=7},{SC=24},{SD=2},{SE=70.5},{SF=59.5},{SGMAX=47.0},{SGMIN=37.0},{SGAD=10},{SHNDM=14},{SHP=1.5},{SHMAXEA=26},{SK=86},{SL=15.0},{SM=19},{SN=13},{SQ=57.5},{SR=14},{ST=12},{SX=42},{SY=24},{CUS=B},{STROKE=200},{SWM=-T0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=-R},{OPT=},{CNP=},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
DA
[mm]
DB
[mm]
DC
[mm]
DD
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EC
[mm]
ED
[mm]
EE
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FE
[mm]
G
[mm]
HA
[mm]
HB
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
LPLUS
L+스트로크
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MPLUS
M+스트로크
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
포트 사이즈
ⁿ/ₐ
TA
[mm]
TB
[mm]
TC
[mm]
TD
[mm]
TE
Thread
ⁿ/ₐ
UA
[mm]
UB
구멍
ⁿ/ₐ
VA
[mm]
VB
[mm]
VC
[mm]
VD
[mm]
VE
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
YA
구멍
ⁿ/ₐ
YC
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
PB
[mm]
SC
[mm]
SD
[mm]
SE
[mm]
SF
[mm]
SGMAX
[mm]
SGMIN
[mm]
SGAD
조정 범위
[mm]
SHODT
나사 외경
ⁿ/ₐ
SHMAXEA
허용 흡수 에너지
[J]
SK
[mm]
SL
[mm]
SM
[mm]
SN
[mm]
SP
ⁿ/ₐ
SQ
[mm]
SR
[mm]
ST
[mm]
SX
[mm]
SY
[mm]
NE
[mm]
NF
[mm]
NGMAX
[mm]
NGMIN
[mm]
NGAD
조정 범위
[mm]
NHODT
나사 외경
ⁿ/ₐ
NHMAXEA
허용 흡수 에너지
[J]
NN
[mm]
NP
ⁿ/ₐ
NQ
[mm]
NR
[mm]
NT
[mm]
NY
[mm]
SRM3-25B-200-T0H-R
SRM3
25
53
102
18.0
11.3
57
39.0
37.0
26
22.0
20.0
21.9
71
9.5
5.5
2.5
4.5
10
8.5
4.5
3
3.7
43.5
7.5
20.0
24
98
444
244
2.0
446.0
246.0
382
182
71
31
Rc 1/8
118
75
112
61
M5깊이12
5.5
9.5자리파기 깊이6.5
-
-
-
-
-
38
23
8
6깊이6
7
107.5
88.5
4.0
0.5
22.5
24
2
66.0
54.5
22.5
12.5
10
M12 x 1.0
12
78
11.0
17
10
M6
53.0
12
10
37
14
56.5
50.0
24.0
14.0
10
M10 x1.0
7
10
M6
50.0
11
8
14
SRM3-32B-200-T0H-R
SRM3
32
66
116
20.0
13.3
62
41.5
39.5
27
25.0
22.5
25.5
80
11.0
6.6
2.5
6.0
10
8.5
4.5
3
3.7
47.5
10.0
23.5
28
106
468
268
2.5
470.5
270.5
396
196
80
36
Rc 1/4
132
85
128
65
M6깊이13
6.6
11자리파기 깊이6.5
-
-
-
-
-
48
25
10
6깊이6
7
115.5
96.5
4.0
0.5
22.5
24
2
70.5
59.5
47.0
37.0
10
M14 x 1.5
26
86
15.0
19
13
M8
57.5
14
12
42
24
61.5
54.0
22.5
12.5
10
M12 x 1.0
12
10
M6
54.0
12
11
14
SRM3-40B-200-T0H-R
SRM3
40
80
134
25.0
18.3
75
49.5
46.0
35
35.0
29.0
34.0
97
14.5
9.0
3.5
7.5
14
8.5
4.5
3
3.7
58.5
13.0
26.0
31
131
524
324
2.5
526.5
326.5
444
244
97
40
Rc 1/4
166
105
156
81
M6깊이15
9.0
14자리파기 깊이8.5
8
8.5
4.5
2
3.7
60
30
14
8깊이 8
9
140.5
121.5
4.0
0.5
22.5
28
3
85.5
72.5
51.0
41.0
10
M20 x 1.5
70
103
19.5
24
17
M10
70.5
17
12
48
29
74.5
66.0
42.0
32.0
10
M14 x 1.5
26
13
M8
66.5
16
13
19
SRM3-63B-200-T0H-R
SRM3
63
118
188
31.5
24.8
100
68.0
62.5
39
44.5
37.5
45.5
140
18.0
11.0
4.0
9.0
20
9.5
5.5
3
4.5
76.5
15.0
32.0
39
187
652
452
2.5
654.5
454.5
550
350
140
51
Rc 3/8
250
160
224
118
M8깊이20
11.0
17.5 자리파기 깊이 10.5
10
9.5
5.5
2.5
4.5
96
42
16
10깊이 10
12
196.5
177.5
4.0
0.5
22.5
36
4
114.5
96.0
68.0
58.0
10
M25 x 1.5
120
150
25.0
32
24
M16
91.5
25
20
61
40
99.5
87.5
42.0
32.0
10
M20 x 1.5
70
19
M12
88.0
16
20
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성