GB/T9121.1-2000 PN6 RF - Loose plate steel pipe flanges with weld-on collar with raised face
Chinese Manufacturers
XIANGXIU
gb9121.1-2000
pn0.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xiangxiu/gb9121.1-2000/pn0.6mpa/gb9121.1-2000pn0.6mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN6 RF GB/T9121.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=210.000},{K=170.000},{L=18.000},{N=4.000},{M=M16},{C=18.000},{B=120.000},{BII=114.000},{E=6.000},{D=144.000},{B1=116.000},{B1II=110.000},{F=14.000},{PPATH=gb9121.1-2000pn0.6mpa-rf.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
AII
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
B
Inner dia. of flange
[mm]
BII
Inner dia. of flange
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B1
[mm]
B1II
[mm]
F
[mm]
Flanges DN10-PN6 RF GB/T9...
10
17.200
14.000
75.000
50.000
11.000
4.000
M10
12.000
21.000
18.000
3.000
33.000
18.000
15.000
10.000
Flanges DN15-PN6 RF GB/T9...
15
21.300
18.000
80.000
55.000
11.000
4.000
M10
12.000
25.000
22.000
3.000
38.000
22.000
19.000
10.000
Flanges DN20-PN6 RF GB/T9...
20
26.900
25.000
90.000
65.000
11.000
4.000
M10
14.000
31.000
29.000
4.000
48.000
27.500
26.000
10.000
Flanges DN25-PN6 RF GB/T9...
25
33.700
32.000
100.000
75.000
11.000
4.000
M10
14.000
38.000
36.000
4.000
58.000
34.500
33.000
10.000
Flanges DN32-PN6 RF GB/T9...
32
42.400
38.000
120.000
90.000
14.000
4.000
M12
16.000
47.000
42.000
5.000
69.000
43.500
39.000
10.000
Flanges DN40-PN6 RF GB/T9...
40
48.300
45.000
130.000
100.000
14.000
4.000
M12
16.000
53.000
50.000
5.000
78.000
49.500
46.000
10.000
Flanges DN50-PN6 RF GB/T9...
50
60.300
57.000
140.000
110.000
14.000
4.000
M12
16.000
65.000
62.000
5.000
88.000
61.500
59.000
12.000
Flanges DN65-PN6 RF GB/T9...
65
76.100
76.000
160.000
130.000
14.000
4.000
M12
16.000
81.000
81.000
6.000
108.000
77.500
78.000
12.000
Flanges DN80-PN6 RF GB/T9...
80
88.900
89.000
190.000
150.000
18.000
4.000
M16
18.000
94.000
94.000
6.000
124.000
90.500
91.000
12.000
Flanges DN100-PN6 RF GB/T...
100
114.300
108.000
210.000
170.000
18.000
4.000
M16
18.000
120.000
114.000
6.000
144.000
116.000
110.000
14.000
Flanges DN125-PN6 RF GB/T...
125
139.700
133.000
240.000
200.000
18.000
8.000
M16
20.000
145.000
139.000
6.000
174.000
141.500
135.000
14.000
Flanges DN150-PN6 RF GB/T...
150
168.300
159.000
265.000
225.000
18.000
8.000
M16
20.000
174.000
165.000
6.000
199.000
170.500
161.000
14.000
Flanges DN200-PN6 RF GB/T...
200
219.100
219.000
320.000
280.000
18.000
8.000
M16
22.000
226.000
226.000
6.000
254.000
221.500
222.000
16.000
Flanges DN250-PN6 RF GB/T...
250
273.000
273.000
375.000
335.000
18.000
12.000
M16
24.000
281.000
281.000
8.000
309.000
276.500
276.000
18.000
Flanges DN300-PN6 RF GB/T...
300
323.900
325.000
440.000
395.000
22.000
12.000
M20
24.000
333.000
334.000
8.000
363.000
327.500
328.000
18.000
Flanges DN350-PN6 RF GB/T...
350
355.600
377.000
490.000
445.000
22.000
12.000
M20
26.000
365.000
386.000
8.000
413.000
359.500
381.000
18.000
Flanges DN400-PN6 RF GB/T...
400
406.400
426.000
540.000
495.000
22.000
16.000
M20
28.000
416.000
435.000
8.000
463.000
411.000
430.000
20.000
Flanges DN450-PN6 RF GB/T...
450
457.000
480.000
595.000
550.000
22.000
16.000
M20
30.000
467.000
490.000
8.000
518.000
462.000
485.000
20.000
Flanges DN500-PN6 RF GB/T...
500
508.000
530.000
645.000
600.000
22.000
20.000
M20
32.000
519.000
541.000
8.000
568.000
513.500
535.000
22.000
Flanges DN600-PN6 RF GB/T...
600
610.000
630.000
755.000
705.000
26.000
20.000
M24
36.000
622.000
642.000
8.000
667.000
616.500
636.000
22.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성