GB/T 9115.2-2000 PN160 M - Steel pipe welding neck flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9115.2-2000
pn16.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9115.2-2000/pn16.0mpa/gb9115.2-2000pn16.0mpam.prj},{NB=Flanges DN50-PN160 M GB/T 9115.2-2000},{IDNR=},{DN=50},{A=60.3},{AII=57},{DD=195},{K=145},{L=26},{N=4},{M=M24},{D=99},{X=87},{Y=88},{F1=4.0},{F2=3.0},{C=38},{H=75},{NN=90},{NNII=90},{S=6.0},{H1=10},{R=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube;series I
[mm]
AII
outer dia. of steel tube;series II
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
X
hermetic face
[mm]
Y
hermetic face
[mm]
F1
hermetic face
[mm]
F2
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges;series I
ⁿ/ₐ
NNII
neck of flanges;series II
[mm]
S
neck of flanges
[mm]
H1
neck of flanges
[mm]
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN160 M GB/T...
10
17.2
14
100
70
14
4
M12
41
34
35
4.0
3.0
24
45
32
32
3.0
6
3
Flanges DN15-PN160 M GB/T...
15
21.3
18
105
75
14
4
M12
46
39
40
4.0
3.0
26
45
34
34
3.2
6
3
Flanges DN20-PN160 M GB/T...
20
26.9
25
130
90
18
4
M16
56
50
51
4.0
3.0
30
52
42
42
3.6
6
4
Flanges DN25-PN160 M GB/T...
25
33.7
32
140
100
18
4
M16
65
57
58
4.0
3.0
32
58
52
52
3.6
8
4
Flanges DN32-PN160 M GB/T...
32
42.4
38
155
110
22
4
M20
76
65
66
4.0
3.0
34
60
60
60
3.6
8
5
Flanges DN40-PN160 M GB/T...
40
48.3
45
170
125
22
4
M20
84
75
76
4.0
3.0
36
64
70
70
4.0
10
5
Flanges DN50-PN160 M GB/T...
50
60.3
57
195
145
26
4
M24
99
87
88
4.0
3.0
38
75
90
90
6.0
10
5
Flanges DN65-PN160 M GB/T...
65
76.1
76
220
170
26
8
M24
118
109
110
4.0
3.0
42
82
108
108
7.0
12
6
Flanges DN80-PN160 M GB/T...
80
88.9
89
230
180
26
8
M24
132
120
121
4.0
3.0
46
86
120
120
7.0
12
6
Flanges DN100-PN160 M GB/...
100
114.3
108
265
210
30
8
M27
156
149
150
4.5
3.5
52
100
150
150
8.0
12
6
Flanges DN125-PN160 M GB/...
125
139.7
133
315
250
33
8
M30
184
175
176
4.5
3.5
56
115
180
180
10.5
14
6
Flanges DN150-PN160 M GB/...
150
168.3
159
355
290
33
12
M30
211
203
204
4.5
3.5
62
128
210
210
12.5
14
8
Flanges DN200-PN160 M GB/...
200
219.1
219
430
360
36
12
M33
284
259
260
4.5
3.5
66
140
278
278
16.0
16
8
Flanges DN250-PN160 M GB/...
250
273.0
273
515
430
42
12
M39
345
312
313
4.5
3.5
76
155
340
340
20.0
18
10
Flanges DN300-PN160 M GB/...
300
323.9
325
585
500
42
16
M39
409
363
364
4.5
3.5
88
175
400
400
22.2
18
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성