GB/T 9114-2000 PN10 RF - Hubbed screwed steel pipe flanges with raised face
Chinese Manufacturers
HETONG
gb9114-2000
pn1.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hetong/gb9114-2000/pn1.0mpa/gb9114-2000pn1.0mparf.prj},{NB=Flanges DN40-PN10 RF(Rp) GB/T 9114-2000},{IDNR=},{DN=40},{A=48.3},{DD=150},{K=110},{L=18},{N=4},{M=M16},{D=84},{F=2},{C=18},{H=32},{NN=70},{R=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
Flanges DN10-PN10 RF(Rp) ...
10
17.2
90
60
14
4
M12
41
2
14
22
30
3
Flanges DN15-PN10 RF(Rp) ...
15
21.3
95
65
14
4
M12
46
2
14
22
35
3
Flanges DN20-PN10 RF(Rp) ...
20
26.9
105
75
14
4
M12
56
2
16
26
45
4
Flanges DN25-PN10 RF(Rp) ...
25
33.7
115
85
14
4
M12
65
2
16
28
52
4
Flanges DN32-PN10 RF(Rp) ...
32
42.4
140
100
18
4
M16
76
2
18
30
60
5
Flanges DN40-PN10 RF(Rp) ...
40
48.3
150
110
18
4
M16
84
2
18
32
70
5
Flanges DN50-PN10 RF(Rp) ...
50
60.3
165
125
18
4
M16
99
2
20
34
84
5
Flanges DN65-PN10 RF(Rp) ...
65
76.1
185
145
18
4
M16
118
2
20
32
104
6
Flanges DN80-PN10 RF(Rp) ...
80
88.9
200
160
18
8
M16
132
2
20
34
118
6
Flanges DN100-PN10 RF(Rp)...
100
114.3
220
180
18
8
M16
156
2
22
40
140
6
Flanges DN125-PN10 RF(Rp)...
125
139.7
250
210
18
8
M16
184
2
22
44
168
6
Flanges DN150-PN10 RF(Rp)...
150
168.3
285
240
22
8
M20
211
2
24
44
195
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성