LWPT - Thin Wear Plates (10t)
Chinese Manufacturers
AYXK
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/ayxk/lwpt.prj},{NB=LWPT-58x150},{CNSORDERNO=LWPT-58x150},{W=58.000},{L=150.000},{A=0.000},{B=100.000},{TYPE=A},{QTY=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
TYPE
ⁿ/ₐ
QTY
Bolt Holes Q ty
ⁿ/ₐ
LWPT-28x75
LWPT-28x75
28.000
75.000
0.000
45.000
A
2
LWPT-28x100
LWPT-28x100
28.000
100.000
0.000
50.000
A
2
LWPT-28x125
LWPT-28x125
28.000
125.000
0.000
75.000
A
2
LWPT-28x150
LWPT-28x150
28.000
150.000
0.000
100.000
A
2
LWPT-38x75
LWPT-38x75
38.000
75.000
0.000
45.000
A
2
LWPT-38x100
LWPT-38x100
38.000
100.000
0.000
50.000
A
2
LWPT-38x125
LWPT-38x125
38.000
125.000
0.000
75.000
A
2
LWPT-38x150
LWPT-38x150
38.000
150.000
0.000
100.000
A
2
LWPT-48x75
LWPT-48x75
48.000
75.000
0.000
45.000
A
2
LWPT-48x100
LWPT-48x100
48.000
100.000
0.000
50.000
A
2
LWPT-48x125
LWPT-48x125
48.000
125.000
0.000
75.000
A
2
LWPT-48x150
LWPT-48x150
48.000
150.000
0.000
100.000
A
2
LWPT-48x200
LWPT-48x200
48.000
200.000
0.000
150.000
A
2
LWPT-58x75
LWPT-58x75
58.000
75.000
0.000
45.000
A
2
LWPT-58x100
LWPT-58x100
58.000
100.000
0.000
50.000
A
2
LWPT-58x125
LWPT-58x125
58.000
125.000
0.000
75.000
A
2
LWPT-58x150
LWPT-58x150
58.000
150.000
0.000
100.000
A
2
LWPT-58x200
LWPT-58x200
58.000
200.000
0.000
150.000
A
2
LWPT-75x75
LWPT-75x75
75.000
75.000
0.000
25.000
A
2
LWPT-75x100
LWPT-75x100
75.000
100.000
0.000
50.000
A
2
LWPT-75x125
LWPT-75x125
75.000
125.000
0.000
75.000
A
2
LWPT-75x150
LWPT-75x150
75.000
150.000
0.000
100.000
A
2
LWPT-75x175
LWPT-75x175
75.000
175.000
0.000
125.000
A
2
LWPT-75x200
LWPT-75x200
75.000
200.000
0.000
150.000
A
2
LWPT-100x100
LWPT-100x100
100.000
100.000
50.000
50.000
B
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성