피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
W - Double V Guide Wheels
C&H Bearing
Track rollers with “W” groove profile outer ring
Double V Guide Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{chenghui/t_r_w_g_p/w_g_w/w.prj},{NB=W4-2RS},{LINHA=W4-2RS},{PN=W4-2RS},{SWS=4},{DD=15.000},{D=59.944},{B=19.050},{A1=25.40},{A2=34.93},{A=67.090},{DS=6.747},{RS=0.6},{R=1.2},{WEIGHT=0.276},{CR=14400},{C0R=9700},{RBM=52100 (100Cr6) Chrome steel},{REM=Nylon 66},{SST=Combine Shield and Seal},{SDM=304 Stainless steel},{SLM=NBR+304 Stainless steel},{GREASE=Kluberplex BEM 34-132}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SWS
SIZE Wheel Size
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore Diameter
[mm]
D
D - Outside Diameter
ⁿ/ₐ
B
B - Width Inner Ring
[mm]
A1
A1 - V Radius Inside
ⁿ/ₐ
A2
A2 - V Radius Outside
[mm]
A
A - Gage Wire Distance
[mm]
DS
ds - gage wire diameter
[mm]
RS
rs - Inner ring chamfer
ⁿ/ₐ
R
R - Ref. Radius
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CR
Cr - Basic Dynamic Load Rating
[N]
C0R
C0r -Basic static load rating
[N]
RBM
RBM - Ring and Ball Material
ⁿ/ₐ
REM
REM - Retainer Material
ⁿ/ₐ
SST
SST - Sealing Solutions
ⁿ/ₐ
SDM
SDM - Shield Material
ⁿ/ₐ
SLM
SLM - Seal Material
ⁿ/ₐ
GREASE
Grease
ⁿ/ₐ
W0-2Z
W0-2Z
0
4.000
14.834
6.350
5.94
9.12
17.628
2.381
0.2
0.4
0.005
1370
650
52100 (100Cr6) Chrome ste...
Nylon 66
Shield
304 Stainless steel
-
Kluberplex BEM 34-132
W1-2Z
W1-2Z
1
4.762
19.583
7.874
7.95
11.89
21.648
2.381
0.4
0.5
0.011
2390
1220
52100 (100Cr6) Chrome ste...
Nylon 66
Shield
304 Stainless steel
-
Kluberplex BEM 34-132
W0-2RS
W0-2RS
0
4.000
14.834
6.350
5.94
9.12
17.628
2.381
0.2
0.4
0.005
1370
650
52100 (100Cr6) Chrome ste...
Nylon 66
Seal
-
NBR
Kluberplex BEM 34-132
W1-2RS
W1-2RS
1
4.762
19.583
7.874
7.95
11.89
21.648
2.381
0.4
0.5
0.011
2390
1220
52100 (100Cr6) Chrome ste...
Nylon 66
Seal
-
NBR
Kluberplex BEM 34-132
W2-2RS
W2-2RS
2
9.525
30.730
11.110
12.70
18.26
33.071
3.175
0.6
0.7
0.039
4450
2650
52100 (100Cr6) Chrome ste...
Nylon 66
Combine Shield and Seal
304 Stainless steel
NBR+304 Stainless steel
Kluberplex BEM 34-132
W3-2RS
W3-2RS
3
12.000
45.796
15.880
19.05
27.00
49.596
4.762
0.6
1.0
0.130
9500
5900
52100 (100Cr6) Chrome ste...
Nylon 66
Combine Shield and Seal
304 Stainless steel
NBR+304 Stainless steel
Kluberplex BEM 34-132
W4-2RS
W4-2RS
4
15.000
59.944
19.050
25.40
34.93
67.090
6.747
0.6
1.2
0.276
14400
9700
52100 (100Cr6) Chrome ste...
Nylon 66
Combine Shield and Seal
304 Stainless steel
NBR+304 Stainless steel
Kluberplex BEM 34-132
W4XL-2RS
W4XL-2RS
4XL
22.000
75.390
25.400
31.75
44.45
0.000
0.000
1.1
1.2
0.575
29700
2000
52100 (100Cr6) Chrome ste...
Nylon 66
Seal
-
NBR
Kluberplex BEM 34-132
W0SS-2RS
W0SS-2RS
0
4.000
14.834
6.350
5.94
9.12
17.628
2.381
0.2
0.4
0.005
1370
650
440C (1.4125) Stainless s...
Nylon 66
Seal
-
NBR
Kluberplex BEM 34-132
W1SS-2RS
W1SS-2RS
1
4.762
19.583
7.874
7.95
11.89
21.648
2.381
0.4
0.5
0.011
2390
1220
440C (1.4125) Stainless s...
Nylon 66
Seal
-
NBR
Kluberplex BEM 34-132
W2SS-2RS
W2SS-2RS
2
9.525
30.730
11.110
12.70
18.26
33.071
3.175
0.6
0.7
0.039
4450
2650
440C (1.4125) Stainless s...
Nylon 66
Combine Shield and Seal
304 Stainless steel
NBR+304 Stainless steel
Kluberplex BEM 34-132
W3SS-2RS
W3SS-2RS
3
12.000
45.796
15.880
19.05
27.00
49.596
4.762
0.6
1.0
0.130
9500
5900
440C (1.4125) Stainless s...
Nylon 66
Combine Shield and Seal
304 Stainless steel
NBR+304 Stainless steel
Kluberplex BEM 34-132
W4SS-2RS
W4SS-2RS
4
15.000
59.944
19.050
25.40
34.93
67.090
6.747
0.6
1.2
0.276
14400
9700
440C (1.4125) Stainless s...
Nylon 66
Combine Shield and Seal
304 Stainless steel
NBR+304 Stainless steel
Kluberplex BEM 34-132
W4XLSS-2RS
W4XLSS-2RS
4XL
22.000
75.390
25.400
31.75
44.45
0.000
0.000
1.1
1.2
0.575
29700
2000
440C (1.4125) Stainless s...
Nylon 66
Combine Shield and Seal
304 Stainless steel
NBR+304 Stainless steel
Kluberplex BEM 34-132
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성