GIHO-K..LO
C&H Bearing
Rod ends for hydraulic componets
Powered by
CAD모델 선택
{chenghui/rod_ends_for_hydraulic_componts/giho_k_do_asmtab.prj},{NB=GIHO-K12DO},{TD=},{DB=12},{DD=22},{B=10},{INFOTEXT=PDF catalog},{DK=18.0},{D3X=10},{D3P=1.25},{DD1=15},{DD2=35},{DD4=17},{DD5=35},{HH1=42},{CC1=8},{CC2=13},{LL3=15},{LL4=59.5},{LL7=16},{R1S=0.3},{ALPHA=11},{LOAD1=10.8},{LOAD2=17},{WEIGHT=0.12},{M=6},{ML=12},{PPATH=giho_k_do/assemblies/giho_k_do_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DB
d - Bore diameter
[mm]
DD
D - Outside diameter bearing
[mm]
B
B - Width inner ring
[mm]
DK
dk - Ball diameter
[mm]
DD1
d1 - Diameter inner ring flange
[mm]
DD2
d2 max. - Diameter head
[mm]
DD3
d3 6H - Thread size
ⁿ/ₐ
DD4
d4 max. - Diameter shank
[mm]
DD5
d5 - Shank width
[mm]
HH1
h1 - Height shank end face - centre rod end eye
[mm]
CC1
C1 max. - Width head
[mm]
CC2
C2 - Width clamping
[mm]
LL3
l3 - Length thread
[mm]
LL4
l4 - Length total
[mm]
LL7
l7 - Distance drilling with/shaft start
[mm]
R1S
r1s - chamfer for shaft mounting
[mm]
ALPHA
α - Angle of tilt
[°]
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
[kN]
LOAD2
C0 - Basic static load rating
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CYLINDERBOLT
ISO4762/DIN912-12.9
ⁿ/ₐ
GIHO-K12DO
GIHO-K12DO
12
22
10
18.0
15
35
M10X1.25
17
35
42
8
13
15
59.5
16
0.3
11
10.8
17
0.12
M6X12
GIHO-K16DO
GIHO-K16DO
16
30
14
25.0
20.7
45
M12X1.25
21
45
48
11
13
17
70.5
20
0.3
10
21.1
28.5
0.22
M6X12
GIHO-K20DO
GIHO-K20DO
20
35
16
29.0
24.2
55
M14X1.5
25
55
58
13
17
19
85.5
25
0.3
9
30
42.5
0.43
M8X16
GIHO-K25DO
GIHO-K25DO
25
42
20
35.5
29.3
65
M16X1.5
30
62
68
17
17
23
100.5
30
0.6
7
48
67
0.67
M8X16
GIHO-K30DO
GIHO-K30DO
30
47
22
40.7
34.2
80
M20X1.5
36
77
85
19
19
29
125
35
0.6
6
62
108
1.25
M10X20
GIHO-K40DO
GIHO-K40DO
40
62
28
53.0
45
100
M27X2.0
45
90
105
23
23
37
155
45
0.6
7
100
156
2.16
M10X25
GIHO-K50DO
GIHO-K50DO
50
75
35
66.0
55.9
120
M33X2.0
55
105
130
30
30
46
190
58
0.6
6
156
245
3.9
M12X30
GIHO-K60DO
GIHO-K60DO
60
90
44
80.0
66.8
160
M42X2.0
68
134
150
38
38
57
230
68
1.0
6
245
380
7.15
M16X35
GIHO-K80DO
GIHO-K80DO
80
120
55
105.0
89.4
205
M48X2.0
90
156
185
47
48
64
287.5
82
1.0
6
400
585
15
M20X45
GIHO-K100DO
GIHO-K100DO
100
150
70
130.0
109.5
240
M64X3.0
110
190
240
55
55
86
360
116
1.0
7
610
865
27.3
M24X55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성