카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
QVAB - Ball value
CHELIC
Controller
ball valve
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/speed_control_series/sphereswitch/qvab.prj},{NB=QVAB8-02},{TYPE=QVAB:Ball value},{D=8},{MODEL=QVAB8-02},{M=PT1/4''},{A=18},{B=58.0},{C=16.6},{E=22.7},{F=26.5},{G=17.0},{J=36},{K=9.0},{L=27.7},{H=19},{SQA=19.6},{WEIGHT=45},{MD=13.157},{MM=1.337}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TYPE
Model
ⁿ/ₐ
D
Tube size
[mm]
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
SQA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
QVAB4-M5
QVAB:Ball value
4
QVAB4-M5
M5
13
42.4
10.6
18.8
18.8
11.5
-
4.1
20.9
12
9.6
12
QVAB4-01
QVAB:Ball value
4
QVAB4-01
PT1/8''
13
44.9
10.6
18.8
18.8
11.5
-
6.0
20.9
12
9.6
13
QVAB6-M5
QVAB:Ball value
6
QVAB6-M5
M5
13
42.8
11.6
19.2
18.8
11.5
-
4.1
20.9
12
9.6
18
QVAB6-01
QVAB:Ball value
6
QVAB6-01
PT1/8''
13
45.3
11.6
19.2
18.8
11.5
-
6.0
20.9
12
9.6
20
QVAB8-01
QVAB:Ball value
8
QVAB8-01
PT1/8''
18
55.0
16.6
22.7
26.5
17.0
36
6.0
27.7
19
19.6
42
QVAB8-02
QVAB:Ball value
8
QVAB8-02
PT1/4''
18
58.0
16.6
22.7
26.5
17.0
36
9.0
27.7
19
19.6
45
QVAB8-03
QVAB:Ball value
8
QVAB8-03
PT3/8''
18
58.0
16.6
22.7
26.5
17.0
36
9.0
27.7
19
19.6
50
QVAB10-02
QVAB:Ball value
10
QVAB10-02
PT1/4''
18
69.6
18.7
22.8
30.0
24.0
36
9.0
34.0
24
50.2
91
QVAB10-03
QVAB:Ball value
10
QVAB10-03
PT3/8''
18
69.6
18.7
22.8
30.0
24.0
36
9.0
34.0
24
50.2
95
QVAB10-04
QVAB:Ball value
10
QVAB10-04
PT1/2''
18
71.6
18.7
22.8
30.0
24.0
36
11.0
34.0
24
50.2
99
QVAB12-02
QVAB:Ball value
12
QVAB12-02
PT1/4''
18
71.6
19.2
31.6
30.0
24.0
36
9.0
34.0
24
50.2
90
QVAB12-03
QVAB:Ball value
12
QVAB12-03
PT3/8''
18
71.6
19.2
31.6
30.0
24.0
36
9.0
34.0
24
50.2
95
QVAB12-04
QVAB:Ball value
12
QVAB12-04
PT1/2''
18
73.6
19.2
31.6
30.0
24.0
36
11.0
34.0
24
50.2
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성