카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SQL - Elbow
CHELIC
Fitting accessary
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/fitting/sql.prj},{NB=SQL8-01},{D=8},{RC=1/8''},{TSM=9.728},{MODEL=SQL8-01},{A=5.5},{B=26.8},{C=18.7},{E=23.0},{G=14.3},{L=22.3},{H=12},{SA=16.0},{WEIGHT=13.5},{A1=11.100},{A2=13.300},{A3=12.800},{A4=9.240},{A5=1.600},{A6=1.450},{A7=4.000},{A8=11.700},{A9=10.000},{A10=10.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
D
Tube size
[mm]
RC
Thread size
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
H
Opposite dim
[mm]
SA
Effective area
[mm^2]
WEIGHT
Weight
[g]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A9
[mm]
A10
[mm]
SQL4-M5
4
M5
SQL4-M5
2.2
19.4
14.7
17.6
10.5
15.3
10
3.5
6.0
8.000
10.900
9.000
5.400
1.580
1.420
4.000
8.600
7.800
6.700
SQL4-01
4
1/8''
SQL4-01
5.5
21.2
14.7
17.6
10.5
18.7
10
4.2
10.0
8.000
10.900
9.000
5.400
1.580
1.420
4.000
8.600
10.000
10.100
SQL4-02
4
1/4''
SQL4-02
8.0
22.9
14.7
17.6
10.5
21.7
14
4.2
16.0
8.000
15.500
9.000
5.400
1.580
1.420
4.300
8.600
13.500
13.100
SQL6-M5
6
M5
SQL6-M5
2.5
23.6
17.1
20.7
12.4
18.5
10
3.5
8.5
9.700
10.900
11.000
7.300
1.650
1.350
4.000
10.000
7.800
7.600
SQL6-01
6
1/8''
SQL6-01
5.5
22.1
17.1
20.7
12.4
18.5
10
10.0
10.5
9.700
10.900
11.000
7.300
1.650
1.350
4.000
10.000
10.000
10.300
SQL6-02
6
1/4''
SQL6-02
8.0
23.6
17.1
20.7
12.4
21.3
14
10.0
18.0
9.700
15.500
11.000
7.300
1.650
1.350
4.300
10.300
13.500
13.100
SQL6-03
6
3/8''
SQL6-03
8.0
24.9
17.1
20.7
12.4
22.6
17
10.0
22.5
9.700
18.600
11.000
7.300
1.650
1.350
5.800
10.300
17.000
14.600
SQL8-01
8
1/8''
SQL8-01
5.5
26.8
18.7
23.0
14.3
22.3
12
16.0
13.5
11.100
13.300
12.800
9.240
1.600
1.450
4.000
11.700
10.000
10.500
SQL8-02
8
1/4''
SQL8-02
8.0
28.1
18.7
23.0
14.3
24.9
14
16.0
19.0
11.100
15.500
12.800
9.240
1.600
1.450
4.300
11.700
13.500
13.100
SQL8-03
8
3/8''
SQL8-03
8.0
29.1
18.7
23.0
14.3
25.9
17
16.0
24.5
11.100
18.600
12.800
9.240
1.600
1.450
4.400
11.700
17.000
14.100
SQL10-01
10
1/8''
SQL10-01
5.5
30.8
20.9
26.6
17.8
24.6
17
16.0
27.0
14.400
18.600
16.300
11.500
1.600
2.100
4.000
14.800
10.000
10.500
SQL10-02
10
1/4''
SQL10-02
8.0
32.3
20.9
26.6
17.8
27.4
17
30.0
29.0
14.400
18.600
16.300
11.500
1.600
2.100
4.300
14.800
13.500
13.300
SQL10-03
10
3/8''
SQL10-03
8.0
32.5
20.9
26.6
17.8
27.6
17
30.0
31.0
14.400
18.600
16.300
11.500
1.600
2.100
4.500
14.800
17.000
13.500
SQL10-04
10
1/2''
SQL10-04
10.0
34.8
20.9
26.6
17.8
30.9
21
30.0
46.0
14.400
23.000
16.300
11.500
1.600
2.100
6.000
14.800
21.000
16.800
SQL12-02
12
1/4''
SQL12-02
8.0
37.0
23.6
30.5
21.2
30.4
17
50.0
36.0
16.900
18.600
19.300
13.600
1.800
2.150
5.000
17.300
13.500
13.800
SQL12-03
12
3/8''
SQL12-03
8.0
37.0
23.6
30.5
21.2
30.4
17
50.0
36.0
16.900
18.600
19.300
13.600
1.800
2.150
5.000
17.300
17.000
13.800
SQL12-04
12
1/2''
SQL12-04
10.0
39.5
23.6
30.5
21.2
33.9
21
50.0
50.0
16.900
23.000
19.300
13.600
1.800
2.150
6.000
17.300
21.000
17.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성