카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
TC Central trunnion type - DN Standard cylinder
CHELIC
Cylinders
Standard cylinder
DN Standard cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/standard_c/dn_serie/dn_tc_central_trunnion_mt.prj},{NB=DN-50-TC},{BORE=50},{BD=32},{TD=16},{TE=85},{TL=16},{TM=75},{ZA=86.0},{ZB=94.0},{ZC=90.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
ⁿ/ₐ
BD
[mm]
TD
[mm]
TE
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
ZC
[mm]
DN-32-TC
DN-32-TC
32
22
12
58
12
50
73.0
73.0
73.0
DN-40-TC
DN-40-TC
40
28
16
70
16
63
77.0
88.0
82.5
DN-50-TC
DN-50-TC
50
32
16
85
16
75
86.0
94.0
90.0
DN-63-TC
DN-63-TC
63
35
20
100
20
90
89.5
105.5
97.5
DN-80-TC
DN-80-TC
80
40
20
120
20
110
107.0
113.0
110.0
DN-100-TC
DN-100-TC
100
45
25
145
25
132
116.5
123.5
120.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성