카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
PRF Series - Mechanical Rodless Cylinder
CHELIC
Cylinders
Rodless cylinder
Mechanical type
PRF Rodless cylinder (Basic type)
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/rodless_cylinder/mechanical_rodless_cylinder/prf_series/prf_asmtab.prj},{NB=PRF20x50(0)},{MODEL=PRF : Moderate type},{BORE=20},{STROKE=50},{MBL=},{MBM=},{SWT=},{NOS=},{POS=0},{A=80},{B=37},{C=24},{D=46},{E=37},{F=6},{G=M4x0.7Px12dp},{H=28},{I=20},{J=50},{K=90},{L=M4x0.7Px6dp},{M=22},{N=17},{O=5},{P=G 1/8},{Q=9},{R=18},{PPATH=assemblies/prf_asmtpl.prj},{AB=4.6},{AH=47},{AT=1.6},{AU=11},{AV=5},{SA=182},{TR=24},{UH=35},{ZT=91},{AM=48.5},{BM=5},{CM=37},{DM=57.5},{EM=34},{FM=13},{GM=2},{HM=26},{IM=3},{JM=15},{KM=4.5},{LM=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AT
[mm]
AU
[mm]
AV
[mm]
SA
[mm]
TR
[mm]
UH
[mm]
ZT
[mm]
AM
[mm]
BM
[mm]
CM
[mm]
DM
[mm]
EM
[mm]
FM
[mm]
GM
[mm]
HM
[mm]
IM
[mm]
JM
[mm]
KM
[mm]
LM
[mm]
PRF16x50
PRF : Moderate type
16
65
30
18
38
30
6.4
M3x0.5Px9dp
22
16.5
36
69
M4x0.7Px6dp
14
13.4
3.5
M5x0.8p
4
10
3.6
38
1.6
10
4
150
18
26
75
40.5
5
31
49.5
28
13
2
20
3
10
4.5
-
PRF20x50
PRF : Moderate type
20
80
37
24
46
37
6
M4x0.7Px12dp
28
20
50
90
M4x0.7Px6dp
22
17
5
G 1/8
9
18
4.6
47
1.6
11
5
182
24
35
91
48.5
5
37
57.5
34
13
2
26
3
15
4.5
-
PRF25x50
PRF : Moderate type
25
100
42
27
52.5
42
8.7
M5x0.8Px15dp
33
25
65
117
M5x0.8Px8dp
22
18.2
8
G 1/8
9
17.5
5.8
53
2.5
16
6
232
27
39
116
60.2
8
42
74.2
37
20
3
32
5
16
5.5
-
PRF32x50
PRF : Moderate type
32
125
54
36
66.5
55.3
9.5
M6x1Px15dp
36
27
90
152
M6x1Px10dp
25.5
26.3
8
G 1/4
11
21
6.6
68
3
18
8
286
36
50
143
75.7
12
55
95.2
44
30
4
60
8
40
6.6
-
PRF40x50
PRF : Moderate type
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
82
24
12.5
11.5
325
30
68
162.5
85.5
12
84
108.5
70
32
6
90
8
75
7
55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성