카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
SCRL - Rotary clamping cylinder
CHELIC
Cylinders
Clamping cylinder
Swing clamp cylinder
SCR(L) Swing clamp cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/clamping_cylinder/rotary_clamping_cylinder/scrl_series/scrl_asmtab.prj},{NB=SCR25x10(00)},{TYPE=SCR},{BORE=25},{STROKE=10},{HOLDER=},{SWT=},{SWN=},{POS=0},{ANGLE=0},{A=93.6},{A11=Thru hole ø6.5,Hole ø11x6.5dp},{A1=6.5},{A12=11.0},{A13=6.5},{B=83.6},{C=61.2},{D=20.0},{E=15.9},{F=8.0},{G=M5x0.8P},{GM=5.000},{GP=0.800},{H=51.0},{I=35},{J=9.0},{K=4.0},{L=12},{M=M6x1.0Px25L Hexagon bolt},{MM=6.000},{MP=1.000},{ML=25.000},{N=5.0},{N1=12.0},{O=28.0},{P=40},{Q=0.0},{R=Both side ø5.1,Thread M6x1.0x8dp;Spot facing ø8x6dp;Both side},{R1=5.100},{R2=6.000},{R3=1.000},{R4=8.000},{R5=8.000},{R6=6.000},{S=M8x1.25P Bolt},{SM=8.000},{SP=1.500},{T=15.5},{U=10},{V=24},{W=70},{X=55},{Y=40},{Z=28},{ZE=12},{PPATH=assemblies/scrl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
A
ⁿ/ₐ
A11
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
ⁿ/ₐ
V
[mm]
W
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
ZE
[mm]
SCR12x10
12
-
-
-
-
0.0
8.0
-
-
29.0
20
5.0
6.0
15
M3x0.5Px25L Hexagon bolt
2.5
6.5
15.5
25
5.0
-
M3x0.5Px5.5dp
8.0
-
11
-
-
25
-
6
SCR16x10
16
-
-
-
-
0.0
11.0
-
-
36.0
25
6.0
6.0
15
M4x0.7Px25L Hexagon bolt
3.0
9.0
20.0
29
7.0
-
M5x0.8Px6.5dp
11.0
-
14
-
-
30
-
8
SCR20x10
20
92.3
Thru hole ø5.5,Hole ø9.5x...
82.3
59.5
20.3
15.9
7.5
M5x0.8P
51.0
35
9.0
4.0
12
M6x1.0Px25L Hexagon bolt
5.0
12.0
24.0
34
0.0
Both side ø4.3,Thread M5x...
M8x1.25P Bolt
15.5
8
19
62
48
35
22
12
SCR25x10
25
93.6
Thru hole ø6.5,Hole ø11x6...
83.6
61.2
20.0
15.9
8.0
M5x0.8P
51.0
35
9.0
4.0
12
M6x1.0Px25L Hexagon bolt
5.0
12.0
28.0
40
0.0
Both side ø5.1,Thread M6x...
M8x1.25P Bolt
15.5
10
24
70
55
40
28
12
SCR32x10
32
113.0
Thru hole ø6.5,Hole ø11x6...
98.0
64.0
31.0
18.5
9.0
PT1/8
62.5
40
12.5
5.5
25
M8x1.25Px40L Hexagon bolt
6.5
14.0
34.0
44
50.0
Both side ø5.1,Thread M6x...
M10x1.5P Bolt
19.0
10
30
76
60
46
30
16
SCR40x10
40
114.8
Thru hole ø9,Hole ø14x8.5...
99.8
66.5
30.3
18.5
10.0
PT1/8
62.5
40
12.5
5.5
25
M8x1.25Px40L Hexagon bolt
6.5
14.0
40.0
52
58.0
Both side ø6.8,Thread M8x...
M10x1.5P Bolt
19.0
12
30
86
70
55
40
16
SCR50x25
50
159.9
Thru hole ø9,Hole ø14x8.5...
140.9
78.6
59.6
22.0
10.8
PT1/4
94.0
60
20.0
8.0
32
M10x1.5Px50L Hexagon bolt
8.0
18.0
48.0
62
71.0
Both side ø6.8,Thread M8x...
M12x1.5P Bolt
25.3
12
39
96
80
63
40
20
SCR63x25
63
162.2
Thru hole ø9,Hole ø14x8.5...
143.8
82.5
58.6
22.0
11.0
PT1/4
94.0
60
20.0
8.0
32
M10x1.5Px50L Hexagon bolt
8.0
18.0
60.0
75
84.5
Both side ø6.8,Thread M8x...
M12x1.5P Bolt
25.3
12
50
108
92
75
60
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성