카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
JGD - Tandem cylinder(double output force type)
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Compact Cylinders
JGD-Tandem cylinder(double output force type)
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/compact_cylinders/jgd/jgd_asmtab.prj},{NB=JGD 32X10 (0)},{SERIES=JGD},{MAGNET=},{BORE=32},{STROKE=10},{RODTYPE=},{MT=},{REEDSWITCH=},{SENSORNUM=},{POS=0},{C=12},{CW=10},{D=M6X1.0dp12},{E=7},{F=5},{G=49.5},{H=45},{I=34},{J=PT1/8''},{K=14},{L=22},{MM=5.2thru(9 both sides,M6x1.0 both sides)},{P=7},{Q=17},{R=16},{T=18},{DB=M10X1.25},{EB=25},{FB=23},{PPATH=assemblies/jgd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
CW
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MM
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
DB
[mm]
EB
[mm]
FB
[mm]
JGD 20X10
JGD
20
46
20
8
40
6
M4X0.7dp8
6.5
4.5
36
34
24
M5X0.8
10
15
Φ4.2thru(6.7 both sides,M...
4.5
14.5
13
15
M6X1.0
21.5
19.5
JGD 25X10
JGD
25
48
21
10
42
8
M5X0.8dp10
6
4
-
40
28
M5X0.8
-
17
Φ5.2thru(9 both sides,M6x...
7
17
15
17
M8X1.25
23
21
JGD 32X10
JGD
32
57
25
12
50
10
M6X1.0dp12
7
5
49.5
45
34
PT1/8''
14
22
Φ5.2thru(9 both sides,M6x...
7
17
16
18
M10X1.25
25
23
JGD 40X10
JGD
40
59
26
16
52
14
M8X1.25dp16
7
4
57
52
40
PT1/8''
15
28
Φ6.6thru(10 both sides,M8...
7.5
22.5
25
28
M14X1.5
35
32
JGD 50X10
JGD
50
65
28
20
56
17
M10X1.5dp20
9
5
71
62
48
PT1/4''
18
38
Φ6.8thru(11 both sides,M8...
8
23
25
28
M18X1.5
37
33
JGD 63X10
JGD
63
73
32
20
64
17
M10X1.5dp20
9
5
84.5
75
60
PT1/4''
18
40
Φ6.8thru(11 both sides,M8...
8.5
25.5
25
28
M18X1.5
37
33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성