피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
M8 Non-Flush Cable
Carlo Gavazzi
Sensors
Inductive Sensors
M8 Sensors
M8 Non Flush
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/inductive_sensors/m8_sensors/m8_non_flush/m8_cable.prj},{NB=ICS08L45N40A2IO},{SHA256=Id3PQPg40/z5Q5mR275RjS/XSYXWg4SeeeZ4WkHeH4Y=},{INAME=ics08l45n40a2io},{NAME=ics08l45n40a2io},{NNCUSTOM=ICS8NS},{NTCUSTOM=M8 Inductive stainless steel},{NBCUSTOM=ICS08L45N40A2IO},{LINACUSTOM=ICS08L45N40A2IO},{STEPFILE=ICS08L45N40A2_asm.stp},{PNGFILE=ICS08L45N40A2IO.png},{CODE=ICS08L45N40A2IO},{MTYP=Non-Flush},{SWDIS=2÷4},{SWOUT=1x selectable NPN/PNP/NO/NC/Push_Pull},{INT=IO Link},{PWDC=10÷30},{MXCUR=100},{NLCUR=17},{CON=Cable},{HOU=M8, cylindric, stainless steel},{DIM1=8},{DIM2=49},{IP=IP67},{TMP=-25°÷+80°C/-13°÷+176°F},{DS=ICS08_3-wire_IOL_DS.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MTYP
Mounting type
ⁿ/ₐ
SWDIS
Switching distance
[mm]
SWOUT
Switching output
ⁿ/ₐ
INT
Interface
ⁿ/ₐ
PWDC
Rated voltage DC
[Vdc]
MXCUR
Max output current
[mA]
NLCUR
No load current
[mA]
CON
Connection type
ⁿ/ₐ
HOU
Housing type
ⁿ/ₐ
DIM1
Diameter
[mm]
DIM2
Lenght
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
DS
Datasheet
[pdf]
ICS08L45N02NC
ICS08L45N02NC
Non-Flush
2
1x NPN NC
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
49
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08L45N02NO
ICS08L45N02NO
Non-Flush
2
1x NPN NO
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
49
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08L45N02PC
ICS08L45N02PC
Non-Flush
2
1x PNP NC
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
49
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08L45N02PO
ICS08L45N02PO
Non-Flush
2
1x PNP NO
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
49
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08L45N04NC
ICS08L45N04NC
Non-Flush
4
1x NPN NC
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
49
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08L45N04NO
ICS08L45N04NO
Non-Flush
4
1x NPN NO
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
49
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08L45N04PC
ICS08L45N04PC
Non-Flush
4
1x PNP NC
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
49
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08L45N04PO
ICS08L45N04PO
Non-Flush
4
1x PNP NO
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
49
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08L45N40A2IO
ICS08L45N40A2IO
Non-Flush
2÷4
1x selectable NPN/PNP/NO/...
IO Link
10÷30
100
17
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
49
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_IOL_DS.pdf
ICS08S30N02NC
ICS08S30N02NC
Non-Flush
2
1x NPN NC
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
34
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08S30N02NO
ICS08S30N02NO
Non-Flush
2
1x NPN NO
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
34
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08S30N02PC
ICS08S30N02PC
Non-Flush
2
1x PNP NC
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
34
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08S30N02PO
ICS08S30N02PO
Non-Flush
2
1x PNP NO
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
34
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08S30N04NC
ICS08S30N04NC
Non-Flush
4
1x NPN NC
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
34
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08S30N04NO
ICS08S30N04NO
Non-Flush
4
1x NPN NO
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
34
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08S30N04PC
ICS08S30N04PC
Non-Flush
4
1x PNP NC
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
34
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08S30N04PO
ICS08S30N04PO
Non-Flush
4
1x PNP NO
-
10÷36
150
16
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
34
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_DS.pdf
ICS08S30N40A2IO
ICS08S30N40A2IO
Non-Flush
2÷4
1x selectable NPN/PNP/NO/...
IO Link
10÷30
100
17
Cable
M8, cylindric, stainless ...
8
34
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
ICS08_3-wire_IOL_DS.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성