ICF30 - M30 Inductive, full metal, stainless steel, plug, flush
Carlo Gavazzi
Sensors
Inductive Sensors
Full Metal Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/inductive_sensors/full_metal_sensors/m30_sensors.prj},{NB=ICF30FP},{SHA256=SoTY62eqBTzYMJqVBadVdC/M4MDutx3RrYFsnyzL4wg=},{INAME=icf30l45f15m1io},{NAME=icf30l45f15m1io},{NNCUSTOM=ICF30},{NTCUSTOM=M30 Inductive, full metal, stainless steel, plug, flush},{NBCUSTOM=ICF30FP},{LINACUSTOM=ICF30L45F15M1IO},{STEPFILE=m30flushplug_asm.stp},{PNGFILE=ICF30.png},{CODE=ICF30L45F15M1IO},{MTYP=Flush},{SWDIS=4,9÷15},{SWOUT=1x selectable NPN/PNP/NO/NC/Push_Pull},{INT=IO Link},{PWDC=10÷30},{MXCUR=200},{NLCUR=29},{CON=M12 plug},{HOU=M30, cylindric, stainless steel AISI 304},{DIM1=30},{DIM2=74.2},{IP=IP68, IP69K},{TMP=-40°÷+85°C/-40°÷+185°F},{DS=ICF_IOL_DS.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MTYP
Mounting type
ⁿ/ₐ
SWDIS
Switching distance
[mm]
SWOUT
Switching output
ⁿ/ₐ
INT
Interface
ⁿ/ₐ
PWDC
Rated voltage DC
[Vdc]
MXCUR
Max output current
[mA]
NLCUR
No load current
[mA]
CON
Connection type
ⁿ/ₐ
HOU
Housing type
ⁿ/ₐ
DIM1
Diameter
[mm]
DIM2
Lenght
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
ICF30L45F15B2IO
ICF30L45F15B2IO
Flush
4,9÷15
1x selectable NPN/PNP/NO/...
IO Link
10÷30
200
29
PUR cable
M30, cylindric, stainless...
30
52.0
IP68, IP69K
-40°÷+85°C/-40°÷+185°F
ICF30L45F15M1IO
ICF30L45F15M1IO
Flush
4,9÷15
1x selectable NPN/PNP/NO/...
IO Link
10÷30
200
29
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
74.2
IP68, IP69K
-40°÷+85°C/-40°÷+185°F
ICF30L45N22B2IO
ICF30L45N22B2IO
Non_Flush
7,2÷22
1x selectable NPN/PNP/NO/...
IO Link
10÷30
200
29
PUR cable
M30, cylindric, stainless...
30
64.0
IP68, IP69K
-40°÷+85°C/-40°÷+185°F
ICF30L45N22M1IO
ICF30L45N22M1IO
Non_Flush
7,2÷22
1x selectable NPN/PNP/NO/...
IO Link
10÷30
200
29
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
86.2
IP68, IP69K
-40°÷+85°C/-40°÷+185°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성