M30 Plug
Carlo Gavazzi
Sensors
Capacitive Sensors
M30 Sensors Metal Housing
M30 Non Flush
Powered by
CAD모델 선택
{carlogavazzi/sensors/capacitive_sensors/m30_sensors_metal_housing/m30_non_flush/m30_plug.prj},{NB=M30_sensors_metal_housing - M30_Non_Flush - M30_Plug - ec3025ppasl-1},{SHA256=eL3Ub9FABaOa/y7M+VqGDyldM8T4hdwafVS+sydsJjs=},{INAME=ec3025ppasl2d1},{NAME=ec3025ppasl-1},{NNCUSTOM=CA30SNP},{NTCUSTOM=M30 Capacitive metal},{NBCUSTOM=CA30SNPP},{LINACUSTOM=EC3025PPASL-1},{STEPFILE=3D_EC3025-Plug.stp},{PNGFILE=EC3025NPASL-1.png},{CODE=EC3025PPASL-1},{MTYP=Non_Flush},{SWDIS=4÷25},{SWOUT=1x PNP antivalent NO/NC},{INT=-},{PWDC=10÷40},{PWAC=-},{MXCUR=200},{NLCUR=10},{CON=M12 plug},{HOU=M30, cylindric, stainless steel},{DIM1=30},{DIM2=75.6},{IP=IP67},{TMP=-25°÷+80°C/-13°÷+176°F},{DS=EC3025PPASL-1.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MTYP
Mounting type
ⁿ/ₐ
SWDIS
Switching distance
[mm]
SWOUT
Switching output
ⁿ/ₐ
INT
Interface
ⁿ/ₐ
PWDC
Rated voltage DC
[Vdc]
PWAC
Rated voltage AC
[Vac]
MXCUR
Max output current
[mA]
NLCUR
No load current
[mA]
CON
Connection type
ⁿ/ₐ
HOU
Housing type
ⁿ/ₐ
DIM1
Diameter
[mm]
DIM2
Lenght
[mm]
IP
IP rating
ⁿ/ₐ
TMP
Operating temperature
[C°/°F]
M30_sensors_metal_housing...
CA30EAN25BPM1IO
Non_Flush
4÷25
2x selectable NPN/PNP/NO/...
IO Link
10÷40
-
200
20
M12 plug
M18, cylindric, stainless...
30
61.0
IP67, IP68, IP69K, Ecolab
-30°÷+85°C/-22°÷+185°F
M30_sensors_metal_housing...
EC3025NPASL-1
Non_Flush
4÷25
1x NPN antivalent NO/NC
-
10÷40
-
200
10
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
75.6
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
M30_sensors_metal_housing...
EC3025PPASL-1
Non_Flush
4÷25
1x PNP antivalent NO/NC
-
10÷40
-
200
10
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
75.6
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
M30_sensors_metal_housing...
EC3025TBASL-6
Non_Flush
4÷25
1x SCR antivalent NO/NC
-
-
20÷250
500
10
M12 plug
M30, cylindric, stainless...
30
75.6
IP67
-25°÷+80°C/-13°÷+176°F
M30_sensors_metal_housing...
ECH3010NPAT-1
Non_Flush
4÷15
1x NPN antivalent NO/NC
-
10÷40
-
200
12
M12 plug on external ampl...
M30, cylindric, stainless...
30
57.0
IP67
-196°÷+180°C/-321°÷+356°F
M30_sensors_metal_housing...
ECH3010PPAT-1
Non_Flush
4÷15
1x PNP antivalent NO/NC
-
10÷40
-
200
12
M12 plug on external ampl...
M30, cylindric, stainless...
30
57.0
IP67
-196°÷+180°C/-321°÷+356°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성