카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Spring plungers - Series NPM - NPR (non rotating)
Camozzi
Vacuum Technology
Accessories
Spring plungers Series NPM - NPR (non-rotating)
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/vuoto/accessori/aste_a_molla_serie_npm_npr/aste_a_molla_serie_npm_npr_asmtab.prj},{NB=NPM-FM-1/4-50},{MOD=NPM-FM-1/4-50},{INFO=informazioni},{G1=G1/8},{G2=G1/4 M},{G3=M20X1.5},{H=124.0},{LG1=13.0},{LG2=8.5},{LG3=40},{SW1=24},{Z=50},{G1N=9.728},{SW=36.000},{SW2=17.000},{SW3=17},{H1=5.500},{H2=0.000},{G1X1=14.0},{G1X2=7.0},{TYPE=NPM},{PPATH=aste_a_molla_serie_npm_npr_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
G1
ⁿ/ₐ
G2
ⁿ/ₐ
G3
ⁿ/ₐ
H
[mm]
LG1
[mm]
LG2
[mm]
LG3
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
NPM-FF-M3-05
NPM-FF-M3-05
M3F
M3F
M6X0.75
33.5
3.8
6.0
10
10
5
NPM-FF-M5-05
NPM-FF-M5-05
M5F
M5F
G1/8
41.2
5.5
6.2
15
14
5
NPM-FF-M5-10
NPM-FF-M5-10
M5F
M5F
G1/8
47.2
5.5
6.2
15
14
10
NPM-FF-M5-20
NPM-FF-M5-20
M5F
M5F
G1/8
59.2
5.5
6.2
15
14
20
NPM-FM-1/8-15
NPM-FM-1/8-15
G1/8
G1/8 M
M16X1
80.0
8.0
6.5
30
22
15
NPM-FM-1/8-25
NPM-FM-1/8-25
G1/8
G1/8 M
M16X1
93.0
8.0
6.5
30
22
25
NPM-FM-1/8-50
NPM-FM-1/8-50
G1/8
G1/8 M
M16X1
124.0
8.0
6.5
30
22
50
NPM-FM-1/4-25
NPM-FM-1/4-25
G1/8
G1/4 M
M20X1.5
94.5
13.0
8.5
40
24
25
NPM-FM-1/4-50
NPM-FM-1/4-50
G1/8
G1/4 M
M20X1.5
124.0
13.0
8.5
40
24
50
NPM-FM-1/4-75
NPM-FM-1/4-75
G1/8
G1/4 M
M20X1.5
153.5
13.0
8.5
40
24
75
NPR-FF-M3-05
NPR-FF-M3-05
M3F
M3F
M6X0.75
33.5
3.8
6.0
10
10
5
NPR-FF-M5-05
NPR-FF-M5-05
M5F
M5F
G1/8
41.2
5.5
6.2
15
14
5
NPR-FF-M5-10
NPR-FF-M5-10
M5F
M5F
G1/8
47.2
5.5
6.2
15
14
10
NPR-FF-M5-20
NPR-FF-M5-20
M5F
M5F
G1/8
59.2
5.5
6.2
15
14
20
NPR-FM-1/8-15
NPR-FM-1/8-15
G1/8
G1/8 M
M16X1
80.0
8.0
6.5
30
22
15
NPR-FM-1/8-50
NPR-FM-1/8-50
G1/8
G1/8 M
M16X1
124.0
8.0
6.5
30
22
50
NPR-FM-1/4-25
NPR-FM-1/4-25
G1/8
G1/4 M
M20X1.5
94.5
13.0
8.5
40
24
25
NPR-FM-1/4-75
NPR-FM-1/4-75
G1/8
G1/4 M
M20X1.5
153.5
13.0
8.5
40
24
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성