카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Adapter cable, M8 3-pin male - M12 4-pin female
Camozzi
Fieldbus and multipole systems
Valve Islands Series 3
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/sistemi_seriali_multip/isole_di_valvole_serie_3/accessori/cavo_adattatore_m8_3p_m12_4p.prj},{NB=CS-AG03HB-C250},{MOD=CS-AG03HB-C250},{DESCRIZIONE=cavo 3 poli 24 AWG, alta flessibilità},{TENSIONE=50V AC /60V DC},{CORRENTE=3A},{NFILI=3},{CONNESSIONI=M8 3 poli mas. -M12 4 poli fem.},{GUAINA=Pur. nero},{L=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Description
ⁿ/ₐ
TENSIONE
Max voltage
ⁿ/ₐ
CORRENTE
Max current
ⁿ/ₐ
NFILI
Nr conn. wires
ⁿ/ₐ
CONNESSIONI
Connection
ⁿ/ₐ
GUAINA
Outer sheath
ⁿ/ₐ
L
L [ cable length ]
[mt]
CS-AG03HB-C250
CS-AG03HB-C250
3-pin cable 24 AWG, high ...
50V AC /60V DC
3A
3
M8 3-pin male - M12 4-pin...
Pur. black
2.500
CS-AG03HB-C500
CS-AG03HB-C500
3-pin cable 24 AWG, high ...
50V AC /60V DC 3
3A
3
M8 3-pin male - M12 4-pin...
Pur. black
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성